El cable Twinax de cobre de conexión directa activa compatible con Mellanox 200G QSFP56 está diseñado para su uso en sistemas Ethernet 200GBASE e InfiniBand HDR. Este cable cumple con el estándar IEEE 802.3cd de Ethernet, QSFP MSA Compliant e InfiniBand HDR. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información del producto que puede ser leída por el sistema anfitrión.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace de 200G-Gigabit entre puertos QSFP56-200G de conmutadores/routers/servidores/almacenes dentro de los racks y a través de racks adyacentes.