Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver compatible con HW 0231A089, 1000BASE-LH SFP 1310nm 40km DOM LC dúplex SMF
#15678
#15678
MXN$332
FS P/N: SFP1G-LH-31FS P/N: SFP1G-LH-31
407 vendidos
189 comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
373 en almacén US. Recibe tu pedido el 15 de jul., 2024
228 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con HW 0231A089, 1000BASE-LH (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con HW
0231A089
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
DFB 1310nm
Tipo de fibra
SMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
-5 ~ 0dBm
Sensibilidad del receptor
< -24dBm
Extended Temperature Range
-20 a 85°C (-4 a 185°F)
Protocolos
SFF-8472 MSA, IEEE 802.3ah-2004
* Los transceptores FS son totalmente compatibles con los equipos Cisco. Haz clic en
para obtener más información.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
156
27
6
0
0
G***z
Mexico
19 de en. de 2023
El servicio es muy eficiente en todos los aspectos (Atención y tiempo de entrega) y siempre que he requerido de sus servicios encuentro la mercancía que busco.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0W***s
United States
07 de oct. de 2020
I connected this to a D-link Switch:DGS-1510-28X. Plugged in and works perfectly.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***o
Spain
05 de oct. de 2017
No he esperado mucho tiempo para mi módulo de Huawei. Excelente, no pude encontrar información para este producto incluso en el sitio web de fabricantes, pero lo encontré en Fiberstore. Volveré. Sabes qué? Tienen el servicio de envío gratis a México! Servicio perfecto, puedo diseñar el artículo según mis necesidades. He decidido que voy a hacer todas las compras aquí. Encontrado el mejor artículo de lo que estaba buscando ¡Una experiencia increíble!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente