Este transceptor SFP28 compatible con Cisco proporciona un rendimiento de 25GBase-DWDM de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1554.94nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220709115612jz74k1.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709115612jz74k1.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220709115612rkn69l.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141257n2klrc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141305j5mhow.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre DC28-25GS28-10-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707141311cvg7av.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C28, 25G DWDM SFP28 1554.94nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF
#156269
#156269
MXN$16,585
FS P/N: DC28-25GS28-10-IFS P/N: DC28-25GS28-10-I
0 vendido
16 comentarios
3 preguntas
Longitud de onda:
Prepedido. envío antes de 22 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco 25G DWDM SFP28 100GHz para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1554.94nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
DC28-25GS28-10-I
Proveedor
FS
Factor de forma
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78Gbps
Longitud de onda
1554.94nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-14dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
-5dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
>6dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperaturas industriales
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX y RX
Función FEC
No soportado
Protocolos
SFF-8431, SFF-8472, RoHS
Garantía
5 años
Nota: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en la transmisión a corta distancia, por favor, empareja con el atenuador apropiado de acuerdo con la tabla.
Distancia
≤ 10km
Atenuador
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023013116102828h62r.jpg)
Características
Conectividad de 25G para centros de datos
Presentado con baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor DWDM SFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 25G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada módulo se somete a pruebas de compatibilidad de calidad y se verifica la conectividad de enlaces multiplexados de 25G para la interconexión del centro de datos.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211201/163835389561a74be713f5f2.86030692.jpeg.webp)
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
-40~85°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
16
0
0
0
0
J***n
Canada
26 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***n
Canada
26 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0J***n
Canada
26 de febr. de 2023
Yes, the previous order transceivers worked out, so we're ordering more in the same configuration.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente