El transceptor SFP compatible con Cisco MFELX1 admite longitudes de enlace de hasta 15km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1310nm a través de un conector LC. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para ser utilizado en una serie de conmutadores, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC) de Cisco, etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 100BASE intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Ethernet rápido de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN de empresas, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303171520442dn0fn.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171520442dn0fn.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105g2hjcp.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152044kzk1d7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317152105l0goxh.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-100LX-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303171521056cdpkj.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco Linksys MFELX1, 100BASE-LX SFP 1310nm 15km DOM LC dúplex SMF
#15467
#15467
MXN$187
FS P/N: SFP-100LX-31FS P/N: SFP-100LX-31
1.5K vendidos
50 comentarios
6 preguntas
Transceiver Types:
Compatibilidad:
363 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
251 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP 100BASE-LX compatible con Cisco (ex. Linksys) (SMF, 1310nm, 15km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con Cisco
MFELX1
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
100Mbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
15km
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
FP 1310nm
Tipo de fibra
SMF
DOM soportado
Sí
Potencia TX
-15~-8dBm
Sensibilidad del receptor
<-32.5dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE802.3ab, GR-468, MSA
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100BASE para centros de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP 100BASE ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061018050ojz3i.jpeg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificadas mediante un riguroso proceso con equipos avanzados para garantizarte una óptica fiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de máscara >20%
Prueba de tasa de bits erróneos
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (6)Matching Cables (2)Backward Compatible (1)Connection (1)FS Box (1)Matching Transceivers (1)Wavelength (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
41
4
5
0
0
D***e
Colombia
18 de abr. de 2024
Equipos compatibles con múltiples marcas de chasis, por ejemplo Cisco, ruggedcom, Allan Bradley
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0A***e
United States
09 de abr. de 2017
This website is very good. It offers great prices and super fast shipping. I am very happy to shop at this place!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0W***s
United States
21 de febr. de 2017
Too many choices for what I asked for. but I have got what I want in the end. Thank you for the help from the salesperson of Fiberstore. By the way, really good HP SFP 1000BASE-T SFP.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente