Módulo transceptor/Transceiver compaible con Arista 10GBASE-ER-I admite longitudes de enlace de hasta 40km a través de fibra SMF. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 y 10GBASE-ER. El monitoreo de diagnóstico digital está disponible a través de una interfaz serial de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
Con un rango de temperatura de funcionamiento de -40°C a 85°C, este transceptor de fibra óptica industrial puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de fábricas, las aplicaciones exteriores, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista Networks, 10GBASE-ER-I, 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF
#154509
#154509
MXN$2,885
FS P/N: SFP-10GER-55-IFS P/N: SFP-10GER-55-I
39 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
22 en almacén global. Recibe tu pedido el 12 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compaible con Arista 10GBASE-ER-I, 10GBASE-ER SFP+ (SMF, 1550nm, 40km, LC dúple, industrial, DOM)
Specifications
Arista compatible
10GBASE-ER-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.31Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
40km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2~4dBm
Sensibilidad del receptor
<-16dBm
Presupuesto de energía
14dB
Sobrecarga del receptor
0dBm
Consumo de energía
≤1.8W
Relación de extinción
>7.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Protocolos
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1
2
0
0
0
B***l
Canada
10 de abr. de 2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0C***e
United Kingdom
17 de en. de 2023
Great experience, great product. Thanks
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0K***a
United States
15 de dic. de 2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente