Los conectores keystone sin herramientas de Cat5e permiten una instalación simple sin necesidad de una herramienta de perforación. Los conectores keystone sin herramientas son una solución ideal para terminar y conectar el cable de red, como el cableado local Cat5e, el conector RJ45 Keystone encaja en placas de pared, paneles de conexión y cajas de montaje en superficie.
Haz clic para ampliar la imagen
Acoplador keystone - módulo keystone conector (jack) sin blindaje para Cat5e RJ45 (8P8C), sin herramientas, azul (10 pzas./paquete)
#152419
#152419
MXN$374
FS P/N: C5EM-UTKFS P/N: C5EM-UTK
45 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Modelos:
275 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 1 año
Módulo keystone jack Cat5e RJ45 (8P8C) UTP sin herramientas
Especificaciones
Tipo de producto
Cat5e keystone jack
Color
Azul
Conector
RJ45 hembra
Tipo de terminación
Sin herramientas
Tipo de blindaje
Sin blindaje
Velocidad de datos soportada
100MHz, 100/1000BASE-T
Calibre de cable soportado
Cable 22-26AWG
Esquema de cableado
T568A/T568B
Material de la carcasa
ABS
Dimensiones (HxW)
0.88''x0.64'' (22.79x16.2mm)
Temperatura de funcionamiento
-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)
Espesor del recubrimiento de contacto
3 micropulgadas
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
0
0
0
0
J***e
United States
23 de abr. de 2024
Very good quality, the couplers are sized right to fit wall plates properly, would recommend them and would buy them again.
Compra verificada
Útil 3
Comentario 0B***e
United Kingdom
10 de nov. de 2022
Had a little project to do in home and going to the big box stores was not a cheap option. I saw these and got them pretty quick. Also the installation was quick and easy.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente