Módulo transceptor SFP compatible con Avaya 108873241 admite hasta 550m de longitud de enlace a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de switches de Avaya, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP de 1G intercambiable en caliente es ideal para los enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de los proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328113519rkfya5.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328113519rkfya5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Avaya 108873241, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF
#15716
#15716
MXN$145
FS P/N: SFP1G-SX-85FS P/N: SFP1G-SX-85
512 vendidos
2.3K comentarios
7 preguntas
Transceiver Models:
11919 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
3229 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP compatible con Avaya 108873241 (MMF, 850nm, 550m, LC)
Especificaciones
Compatible con Avaya
108873241
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
550m sobre OM2 MMF
Conector
LC dúplex
Componentes ópticos
VCSEL 850nm
Tipo de fibra
MMF
Soporte de DOM
Sí
Potencia TX
-9.5 ~ - 3dBm
Sensibilidad del receptor
< -17dBm
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
MSA, IEEE 802.3z
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 1G para el centro de datos
Con un bajo consumo de energía, los transceptores SFP ofrecen una solución rentable para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad en el entorno de conmutación al que va destinada, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y fiabilidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
1963
285
86
1
1
B***s
United States
13 de agto. de 2024
Hello, We did receive the items and everything works perfectly. We will 100% be using your company for our future needs. We have a large refresh coming up and will be ordering more.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0T***x
Canada
02 de agto. de 2024
Confirms to be compatible and work flaswlessly with HPE/ Aruba 2530, HPE / Aruba 54xx ZL2 series.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0V***o
Portugal
22 de jul. de 2024
Fast delivery.
Low price.
Professional transaction.
Great professional products offer.
Low price.
Professional transaction.
Great professional products offer.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente