El transceptor SFP28 compatible con Mellanox proporciona un rendimiento de 10/25GBase-CSR de hasta 400m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector lc dúplex. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Es totalmente compatible con las normas SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 e IEEE802.3by.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230801120903vdurq7.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903vdurq7.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903gqtabv.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP-10/25GCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230823110748xcpqxb.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM LC dúplex MMF
#151455
#151455
MXN$1,225
FS P/N: SFP-10/25GCSR-85FS P/N: SFP-10/25GCSR-85
232 vendidos
31 comentarios
5 preguntas
Transceiver Models:
98 en almacén US. Recibe tu pedido el 11 de jul., 2024
193 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox, 10/25GBASE-CSR SFP28 para centro de datos ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Especificaciones
Número de parte
SFP-10/25GCSR-85
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP28
Velocidad máxima de datos
25Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima de cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilidad de receptor
<-10.3dBm
Presupuesto de potencia
3.9dB
Sobrecarga del receptor
2.4dBm
Consumo de energía
≤1W
Ratio de extinción
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR integrado
Función FEC
Soporta RS-FEC
Rango de temperatura industrial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230815171902pkq6g7.jpg)
Características
Actualiza tu red de manera gradual
Actualiza solo un sitio con equipo de 100G y aún así conéctelo a los sitios existentes de 25G.
Conectar nuevos sitios de 100G a sitios heredados de 25G
Utilizar por completo el ancho de banda de tu puerto de 100G
Reutilizar los módulos ópticos de 25G en los nuevos puertos de 100G
Conectividad de 25G para el centro de datos
El transceptor SFP28 de bajo consumo, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 25G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar tu compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
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
Permite una conectividad fluida para tu red
Al reconfigurar el transceptor para que funcione con diferentes marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costos de stock.
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (5)Dual Rate (2)CDR (1)Cisco Series (1)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
31
0
0
0
0
C***d
United Kingdom
21 de oct. de 2023
I rely on FS optical modules for all my networking needs, and they never disappoint. The consistent performance and reliability make them a wise choice for any network professional.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0G***i
Australia
21 de oct. de 2023
The early delivery of our products has made us happy customers indeed. Thank you for your efficiency, and we're excited about our future collaborations!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0E***.
United Kingdom
30 de sept. de 2023
FS has earned my trust with its outstanding optical module products. They are dependable, efficient, and cost-effective. I highly recommend FS to anyone in need of optical solutions.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente