FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a LC APC 3m OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

Hot #151410
Hot #151410

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$108
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
14K vendidos
297 comentarios
0 pregunta
Longitud:
298 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
151 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
360 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Cable de fibra óptica insensible a la curvatura 9/125μm monomodo de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para el cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesitan cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica es ideal para conectar 1G/10G/25G/40G/100G/400G conexiones Ethernet. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC APC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
≥50dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de fibra óptica fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de fibra óptica Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisfacen las diversas necesidades de instalación en interiores

Los cables de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
    4.9
    5 estrellas
    4 estrellas
    3 estrellas
    2 estrellas
    1 estrella
    281
    14
    2
    0
    0

    G***a

    Canada

    14 de my. de 2024
    5.0
    Great service and fast turn around.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    J***t

    Canada

    20 de mzo. de 2023
    5.0
    Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0

    R***r

    United States

    04 de abr. de 2022
    5.0
    Quality Product Everytime
    Compra verificada
    Útil 0
    Comentario 0
    Ver todos los comentarios
    Productos vistos recientemente