El transceptor SFP+ compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I admite longitudes de enlace de hasta 80km sobre SMF a través de un conector LC dúplex. Este transceptor cumple con la norma IEEE 802.3by, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8024. La monitorización de los diagnósticos digitales está disponible a través de una interfaz de serie de 2 hilos, como se especifica en SFF-8472.
El SFP-10GZR-55-I es para el rango de temperatura de funcionamiento industrial y puede trabajar en entornos industriales difíciles, como las telecomunicaciones, el procesamiento y la gestión de datos, la aplicación de la automatización industrial y de la fábrica, las aplicaciones al aire libre, los sistemas ferroviarios y de transporte inteligente (ITS), la marina, el petróleo y el gas, la minería, etc.
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/150110.main.jpeg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150110.main.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150110.B.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150110.C.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150110.D.jpeg)
![Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF Esta imagen trata sobre SFP-10GZR-55-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/150110.E.jpeg)
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Extreme Networks 10GB-ZR-SFPP-I, 10GBASE-ZR SFP+ 1550nm 80km industrial DOM LC/UPC dúplex SMF
#150110
#150110
MXN$5,584
FS P/N: SFP-10GZR-55-IFS P/N: SFP-10GZR-55-I
26 vendidos
10 comentarios
2 preguntas
Transceiver Models:
71 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Extreme 10GB-ZR-SFPP-I Compatible 10GBASE-ZR SFP+ (SMF, 1550nm, 80km, LC, industrial, DOM)
Specifications
Extreme compatible
10GB-ZR-SFPP-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
1550nm
Distancia máxima del cable
80km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-23dBm
Presupuesto de energía
23dB
Sobrecarga del receptor
-8dBm
Consumo de energía
≤2W
Relación de extinción
>7.5dB
Tamaño del núcleo
9/125µm
Modulación
NRZ
Temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE Std 802.3by, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8024
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220419/1650338582625e2b16ed2fd9.78222119.jpeg.webp)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Parameter (2)Power Consumption (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
10
0
0
0
0
A***e
Belgium
13 de my. de 2023
I ordered my goods through your website and one day later they are already delivered. So you delivered the goods from your German warehouse to a Belgian location in one day … and that’s without asking for a faster delivery. That’s amazing these days. You guys know what you’re doing. I'm gonna change de initials of FS into Fast Service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0P***e
United States
08 de abr. de 2023
I wanted to let you know how happy I am with your products!! I’ve successfully set up my new modules, and I’m up and running at the fastest speeds I’ve ever had!
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0F***i
United States
05 de mzo. de 2023
Good news! I got the parcel today and all is well! I’m officially operating at 10Gb! You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente