El transceptor SFP compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T soporta longitudes de enlace de hasta 100m a través de una conexión de cobre mediante un conector RJ-45. Cada módulo transceptor SFP ha sido probado individualmente para su uso en una serie de switches de Alcatel-Lucent, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. Este transceptor cumple las normas IEEE STD 802.3, 802.3ab y SFP MSA. Con un bajo consumo de energía, el transceptor SFP 1G intercambiable en caliente es ideal para redes empresariales para aplicaciones LAN y otros lugares de red que utilicen conexiones de cobre.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230105171631nvdtuc.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230105171631nvdtuc.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301051716408o7l1c.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023010517164810t03e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m Esta imagen trata sobre SFP-GB-GE-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022081211472475pqlp.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T, 1000BASE-T SFP de cobre RJ-45 100m
Módulo transceptor 10/100/1000BASE-T SFP compatible con Alcatel-Lucent SFP-GIG-T (cobre, 100m, RJ-45)
Características del producto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Bajo consumo de energía
Latencia típica de 100us, MTBF más de 1 millón de horas
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Totalmente compatible con casi todos los dispositivos Cisco
Ampliamente utilizado en switches, routers, servidores, NIC y otros equipos de transmisión 1G
Adecuado para redes LAN empresariales y otras conexiones de red de Cooper
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
EMC clase B, descarga antiestática IEC 61000-4-2 y resistencia a la radiación IEC 61000-4-3t
De conformidad con IEEE Std 802.3 y 802.3ab, SFP MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240305103343isnkvn.jpg)
Es posible crear una red de área local flexible y de bajo coste utilizando cables Ethernet preinstalados en distancias cortas.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230830180858fvj41k.jpg)
Reconfiguración del transceptor para que funcione con distintas marcas, FS BOX ofrece flexibilidad en los costes de stock.
H***s
Portugal
Items exactly as announced and work perfectly, very good packaging also
A***a
United States
M***n
United States
Great overall experience with FS so will use your products in the future as well.