FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre FHD-FAP12MDC2PDSMF.
03:03
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre FHD-FAP12MDC2PDSMF.
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .
Esta imagen trata sobre  .

Panel de adaptadores FHD™, 48 fibras OS2 monomodo, 12 x MDC UPC 2 puertos dúplex (azul), manga de cerámica

#147015
#147015

UPC 192F en distribuidores 1U FHD™

MXN$5,376
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
FS P/N: FHD-FAP12MDC2PDSMF
9 vendidos
2 comentarios
2 preguntas
Prepedido. envío antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Serie FHD™ de 12x conector dúplex MDC de 2 puertos, panel adaptador de funda de cerámica de circonio

Los paneles adaptadores de la serie FHD™ (FS de alta densidad) precargados con adaptadores de fibra proporcionan un medio para conectar cableado de fibra backbone a backbone o backbone a horizontal . El adaptador de 2 puertos US Conec está diseñado para pasar a través del mismo recorte del panel definido para adaptadores LC dúplex, lo que permite duplicar instantáneamente la densidad del conector del panel actual. Los transceptores QSFP-DD, QSFP28 o QSFP+ se pueden conectar directamente a paneles de conexión MDC mediante cables de conexión MTP a MDC. El panel permite implementar 192 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD™ (1 RU).
La serie FHD™ de alta densidad es una solución versátil en múltiples tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales y centros de datos. y aplicaciones empresariales.

Specifications
Número de puertos
12x MDC-2
Cantidad de fibras ópticas
48 fibras
Tipo de adaptador
MDC dúplex (azul)
Modo de fibra óptica
OS2 9/125μm
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material de la placa
Acero negro recubierto de polvo
Durabilidad
≤200 ciclos de apareamiento
Dimensiones (HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Adaptación para distribuidores de la serie FHD™
* FHD es una marca registrada de FS.COM Ltd.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Soluciones de conexión
Características
Conexión y despliegue rápidos

Los paneles adaptadores de fibra FHD™ (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los distribuidores para aplicaciones de redes de fibra óptica o conexión en áreas de distribución principal, distribución horizontal y distribución de equipos.

Numeración clara

La identificación visible del puerto ayuda a seguir la conexión de la matriz

Remaches a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Fundas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre cables

2x densidad de cableado de fibra sobre LC dúplex
Los adaptadores MDC de dos puertos encajan directamente en las aberturas de panel estándar para adaptadores LC dúplex, lo que multiplica por dos la densidad de fibra.
Baja pérdida de inserción
Ofrece las mismas bajas pérdidas que los conectores dúplex LC de baja pérdida (0.2dB típico)
Fácil de extraer y insertar
Fácil inserción y extracción sin afectar a los conectores adyacentes
Norma TIA/EIA-568.3-D
Codificación por colores para la identificación rápida de patrones de fibra monomodo
Soluciones versátiles para diferentes sistemas de parcheo
192 fibras MDC en un espacio de 1U, utilizadas junto con las cajas de la serie FHD™ (FS de alta densidad) (montaje en rack o en pared), sirven como conexión intermedia para la aplicación de parcheo uno a uno.
Habilitación de conectividad 400G y 200G
Tipo de adaptador
MDC dúplex
LC dúplex
SC dúplex
US Conec's MTP®
Keystone (UTP), adaptador LC/SC/MTP® (sin carga)
Cantidad de fibras
48 fibras
24 fibras
12 fibras
96 fibras (MTP®-8)
144 fibras (MTP®-12)
288 fibras (MTP®-24)
Número de puertos
12
12
6
12
6
Modo de fibra
OS2
OS2
OS2
OS2/OM3/OM4
Cobre: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
Fibra: OS2/OM3/OM4
Tipo de pulido
UPC
UPC
UPC
Color de adaptador
Azul
Azul
Azul
Negro
Seleccionar adaptadores
Material de manga
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Cerámica de circonio
Clasificación de inflamabilidad
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientación de guía
Alineada
Alineada
Alineada
Opuesta
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (2)Matching Product (2)Fiber Count (1)Installation (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.5
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
1
1
0
0
0

J***e

United States

09 de nov. de 2023
5.0
This MDC panel meets our high-density and high-speed data center requirements. It's a fantastic product!
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0

G***n

United States

24 de agto. de 2023
4.0
It does not need to be used with the enclosure, it can be directly installed on the rack, a great product. Thanks FS for solving my problem and exceeding my expectations.
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente