VDG-S1002 T1/E1 puerta de enlace soporta 2 interfaces T1/E1/PRI y 60 llamadas concurrentes. Es un producto de puerta de enlace de medios convergente. Este tipo de puerta de enlace conecta el sistema telefónico tradicional a las redes IP e integra VoIP PBX con ISDN sin problemas. Con una interfaz fácil de usar, los usuarios pueden configurar fácilmente su puerta de enlace personalizada.
VDG-S1002 T1/E1 puerta de enlace VoIP es una solución de puerta de enlace VoIP digital ideal para ISPs y centros de llamadas.