FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.
Esta imagen trata sobre P515C15-15A.

Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C15 14AWG 125V/15A 3ft (0.9m), rojo

#142057
#142057

PSE / Centros de datos / PYME / 15A / 125V / SJT

MXN$147
FS P/N: P515C15-15A
FS P/N: P515C15-15A
1.8K vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Longitud:
Color:
107 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
49 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
150 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cable de alimentación NEMA 5-15P a IEC320 C15 3ft (0.9m) 14AWG 125V/15A, rojo

Los cables de alimentación NEMA ofrecen una solución a los problemas de conectividad eléctrica. Con longitudes óptimas y varios colores, pueden minimizar el exceso de longitud y la holgura del cable entre PDUs y los equipos activos y pueden identificar fácilmente los diferentes dispositivos. Todos los tipos de conectores y estándares internacionales estarán disponibles para cumplir con múltiples entornos de aplicación. Compatible con ordenadores, pantallas, impresoras, servidores, UPS, PDUs, etc., aplicable a una gran variedad de escenarios. Ha superado las pruebas eléctricas al 100%, incluidas las pruebas de circuito abierto, cortocircuito, polaridad, continuidad de alta tensión (Hipot) y resistencia del aislamiento.

Especificaciones
Macho
NEMA 5-15P
Hembra
IEC60320 C15
Compatibilidad de voltaje
125V AC
Amperios máximos de entrada
15A
Longitud
3ft (0.9m)
Color
Rojo
Calibre
14AWG
Diámetro exterior
9.5 ± 0.15mm
Tipo de chaqueta
SJT
Material de chaqueta
PVC (VW-1)
Clasificación de temperatura de chaqueta
105°C
Material del conductor
Cobre puro
Temperatura de funcionamiento
23°F a 104°F (-5°C a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
5°F a 140°F (-15°C a 60°C )
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Transmisión estable de 15A/125V

La excelente conductividad eléctrica y el grado de retardante de llama garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.

Conductor de cobre puro

Se aplica un conductor de cobre puro con baja resistencia y rápida conductividad.

Chaqueta de SJT

Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable para una transmisión segura.

Aislamiento de PVC

Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el ambiente externo.

Doble protección de la conexión del cable de alimentación
Fácil de fijar y conectar los dos extremos del cable de alimentación. El diseño de seguridad garantiza una conexión más fiable y una mayor vida útil del cable.
Conector fijo
El conector con la pestaña metálica ayuda a fijar la conexión y estabilizar el enchufe.
Bota de alivio de tensión
La bota ayuda a aliviar la presión de la terminación para prolongar la vida útil.
Establece un sistema de alimentación multifuncional en el centro de datos

El cable de extensión de alimentación es para alimentar el dispositivo de red o extender la conexión de alimentación entre un servidor y UPS o PDU, y utiliza diferentes colores para significar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Certification (1)Compatibility (1)Custom Color (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
2
0
0
0
0

Y***a

United States

01 de my. de 2023
5.0
I am very pleased with my experience. David responded to my inquiry extremely fast and shipped my order within hours of payment. I highly recommend FS.COM to anyone looking for great customer service, super fast shipping and superior product.
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0

A***s

Australia

26 de en. de 2023
5.0
Great value for your money. I used these power cords to replace the ones that I brought with me from Europe, to spare the bulky adapters. My computers kept working, so I assume the cord does what it is supposed to do, delivering power from the outlets to where it's needed.
Compra verificada
Útil 5
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente