La estructura de bota corta es particularmente para aplicaciones de alta densidad con requisitos de espacio reducido. Cuando se utiliza con fibra insensible a la curvatura, se puede reducir la atenuación durante la curvatura o la torsión y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. Por lo tanto, puede utilizarse en oficinas centrales, redes ópticas pasivas (PON), FTTx, centros de datos y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.
Este cable de fibra óptica multimodo OM4 50/125 es ideal para conectar 10G SR, 10G LRM, transceptores SFP+, etc. para conexiones Ethernet 10G/40G/100G y es la especificación de fibra preferida para conexiones Ethernet 10G.