FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.
Esta imagen trata sobre AC-1004.

Controlador LAN inalámbrico 802.11ax con 5 puertos Gigabit Ethernet (GbE), AC-1004, itinerancia Wi-Fi continua, gestiona hasta 64 Wi-Fi 6 APs

Hot #141375
Hot #141375

64 APs Administrable desde la nube Campus pequeño

MXN$3,715
FS P/N: AC-1004
FS P/N: AC-1004
344 vendidos
8 comentarios
26 preguntas
172 en almacén global. Recibe tu pedido el 05 de jul., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 19 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 3 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Controlador LAN inalámbrico 802.11ax con 5 puertos Gigabit Ethernet (GbE), AC-1004, itinerancia Wi-Fi continua, gestiona hasta 64 Wi-Fi 6 APs

El controlador de LAN inalámbrica AC-1004 es muy adecuado para redes de área local como pequeñas y medianas empresas, hoteles, instituciones educativas, etc., para proporcionar a los usuarios servicios como voz Wi-Fi, vídeo basado en IP, acceso empresarial seguro y Wi-Fi jerárquico.

Puede desplegarse en cualquier estructura de red de capa 2 o 3. Sin cambiar ninguna arquitectura de red ni equipo de hardware, los usuarios inalámbricos pueden disfrutar de una itinerancia continua en el proceso de atravesar diferentes áreas de toda la red. Cumplir con la seguridad y la integridad de la sesión en la itinerancia móvil y cumplir plenamente con la interacción de datos y la voz suave de la comunicación de voz Wi-Fi.

Especificaciones
Puerto de servicio
5x puertos 10/100/1000BASE-T
Puerto de consola
(1) RJ45
Rendimiento
5G
Número máximo de usuarios de acceso
1000
Número máximo de APs gestionados
64
VLAN
4000
Capa
L2/L3
MTBF(horas)
250000
Consumo máximo de energía
≤64.2W (PoE≤56W)
Modo de implementación
Local/Nube
Voltaje nominal
DC53.5V, 50/60Hz
Voltaje máximo
53.5V/1.2A
Temperatura de funcionamiento
-10°C~40°C
Dimensiones (HxWxD)
7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm)
Temperatura de almacenamiento
-40°C~70°C
Humedad
10%~90% (sin condensación)
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Red basada en la nube
Configuración y depuración en línea optimizadas de forma remota con airware.
Operación y mantenimiento de nube
Optimización de red 24H
Alerta temprana en tiempo real
Localización de fallos
Gestión centralizada, todo bajo control
La red Wi-Fi profesional y centralizada ofrece funciones de clase empresarial y capacidad para PYMES.
64 APs Wi-Fi 6 gestionados
Capacidad de 1000 clientes
Hasta 5 puertos Gibagit
Sin gastos adicionales de licencia
Integración de funciones multiservicio 3 en 1
Integra las funciones de AC, switch PoE y puerta de enlace en una sola, lo que simplifica el cableado y facilita la conexión en red.
Gestión centralizada de AP
PoE (802.3af/at)
NAT, PPPoE, dirección DHCP, etc.
Función de enrutamiento estático IPv4
Wi-Fi que te sigue

Gracias a la itinerancia continua, tus dispositivos pueden seguir moviéndose entre áreas sin interrupción de la señal.

Triple control inteligente
Asignación óptima y equitativa del ancho de banda para disfrutar de una experiencia de red fluida.
Prioriza la asignación de usuarios a APs con menos usuarios existentes para evitar la sobrecarga de AP
Prioriza la asignación de usuarios a APs con poco flujo de datos existente para aumentar el ancho de banda medio de acceso
Guía a los terminales que soportan doble banda para asociarlos preferentemente con bandas de frecuencia 5G para reducir la congestión de la banda de frecuencia
Protección completa contra amenazas en línea
Crea una sólida barrera de seguridad para evitar ataques y mejorar el cifrado de datos.
Cifrado de datos de usuarios
Lista blanca y negra de usuarios
Protocolos de comunicación estándar
Diseño compacto, funcionamiento silencioso

Diseño sin ventilador, se coloca fácilmente en escritorios, mostradores, etc., y funciona silenciosamente.

Puertos de servicio
5x 10/100/1000BASE-T
6x 10/100/1000M puertos
6x 1000BASE-T puertos, 2x 1000BASE-T/1000BASE-X puertos (combo)
1x 10/100/1000MBASE-T RJ45, 8 x 1G combo, 4x 10G SFP+
Puertos SFP
2
4
Puertos USB
2
2
2
Puertos de consola
1
1
1
2
Capa
L2/L3
L2/L3
L2/L3
L2/L3
VLAN
4000
4000
4000
4000
Rendimiento
5G
6G
8G
40G
Número máximo de usuarios de acceso
1000
1280
7168
32K
Número de APs gestionados
64 APs
32 APs
224 APs
Por defecto:128 APs Máximo:1152 APs
APs gestionados
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505, AP-N515, AP-T565, AP-T567
FS-AP733C, FS-AP1167C, FS-AP3000C
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505, AP-N515, AP-T565, AP-T567
AP-W6D1775C, AP-W6D2400C, AP-W6T3267C, AP-N303, AP-N515H, AP-N505, AP-N515, AP-T565, AP-T567
Gestión
Dimensiones
7.87"x4.33"x0.98" (200x110x25mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
16.92"x9.84"x1.77" (430x250x45mm)
1.71"x17.32"x13.38" (43.6x440x340mm)
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (26)Configuration (3)Management (3)Controller (2)Devices Connection (2)Product Recommendation (2)Application (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
7
1
0
0
0

B***r

United States

12 de oct. de 2023
5.0
This wireless controller works very well and has helped us a lot with both security and centralized control.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

U***n

Virgin Islands (U.S.)

14 de sept. de 2023
5.0
Never thought I would buy an actual physical box for a wifi controller but I am glad I did. It's pretty much set it and forget. I am not doing anything complicated with it and it is only controlling a few APs. I do like that it came with POE. I have had it for several months (had to wait several months for it) and I am happy with it. It replaces a Unifi controller.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

C***y

United States

25 de my. de 2023
5.0
With the controllers we can cater for any size. Enjoy seamless roaming in our offices or other environments. And best of all, it does not have a fan, we can hardly hear the sound it makes, which is so great!
Compra verificada
Útil 7
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente