El cable de conexión directa de 100G QSFP28 a 2x 50G QSFP28 está diseñado para el uso en una solución de conectividad Ethernet rentable de 100GbE a 2x 50GbE para satisfacer las crecientes necesidades de mayor ancho de banda en los centros de datos. Este transceptor es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP28 MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
0.5m(2ft) Dell Compatible 100G QSFP28 to 2x50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#136713
#136713
MXN$1,432
FS P/N: QSFP-100G-2QPC005FS P/N: QSFP-100G-2QPC005
0 vendido
3 comentarios
4 preguntas
Prepedido. envío antes de 14 de agto., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Cable DAC 100G QSFP28 a 2x50G QSFP28 compatible con Dell (0.5m, QSFP28 a QSFP28)
Especificaciones
Número de parte
QSFP-100G-2QPC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP28 a QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra óptica)
10D/5D (dinámico/estático)
Calibre de cable
30AWG
Longitud del cable
0.5m
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0-70℃(32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Aplicación
100 Gigabit Ethernet, 128G canal de fibra
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Tipo de cable | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cable de cobre de conexión directa pasivo | Cobre activo de conexión directa | Cable óptico activo | Cable óptico activo |
Velocidad de datos | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G | 100G a 4x25G | 100G a 2x50G | 100G a 4x25G |
Tipo de conector | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a SFP28 | QSFP28 a QSFP28 | QSFP28 a SFP28 |
Consumo de energía | <0.5W | <0.5W | <1.8W | <1.65W | <3.5W |
Longitud del cable | 0.5-5m (2ft-16ft) | 0.5-5m (2ft-16ft) | 1-9m (3ft-29ft) | 1-100m (3ft-328ft) | 1-50m (3ft-164ft) |
Calibre de cable | 26-30AWG | 26-30AWG | 26-30AWG | — | — |
Radio mínimo de curvatura | 26-34mm | 25-30mm | 33-44.5mm | 30mm | 7.5mm |
Material | Cobre | Cobre | Cobre | Fibra óptica | Fibra óptica |
Material de chaqueta | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | OFNP | OFNP |
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Dell EMC S Series (2)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
2
1
0
0
0
G***o
United States
11 de nov. de 2023
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0B***y
Australia
23 de oct. de 2023
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0A***m
United States
01 de nov. de 2022
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente