El cable óptico activo QSFP56 de 200G está diseñado para su uso en enlaces Ethernet de 200 Gigabits sobre fibra multimodo OM3, contiene cuatro transceptores ópticos de fibra multimodo (MMF) por extremo, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 50Gb/s. Este cable óptico activo es compatible con IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA e InfiniBand HDR.
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240608111252edjygs.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre F.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111252edjygs.jpg)
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406081112439efsrq.jpg)
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111248k1inio.jpg)
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre H.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406081113015izhiv.jpg)
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre A.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111237zb5lcb.jpg)
![Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft) Esta imagen trata sobre GH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240608111257jj2uba.jpg)
Cable óptico activo (AOC) de breakout 200G QSFP256 compatible con Mellanox, MFS1S00-V015E, 15m (49ft)
#135679
#135679
MXN$11,561
FS P/N: QSFP-200G-AO15FS P/N: QSFP-200G-AO15
453 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
41 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Mellanox MFS1S00-V015E compatible 200G QSFP56 AOC (15 metros, QSFP56 a QSFP56)
Especificaciones
Compatible con Mellanox
MFS1S00-V015E
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP56 a QSFP56
Velocidad de datos máxima
200Gbps
Radio de curvatura mínimo
30mm
Longitud del cable
3m (10ft)
Chaqueta
LSZH
Tipo de cable
OM3
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Longitud de onda
850nm
Consumo de energía
≤4.5W
Fuente de alimentación
3.3V
Formato de modulación
PAM4
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DDM/DOM
Soportado
CDR (Clock and Data Recovery)
CDR, TX y RX
Protocolos
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 millones de horas
Aplicación
Centro de dato, sistemas infiniBand HDR de 200Gb/s
Garantía
5 años
Familia de productos InfiniBand
Familia de productos InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Potencia HPC con la solución InfiniBand de FS Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
InfiniBand de baja latencia y gran ancho de banda
El chip Semtech integrado con diseño analógico de reloj y recuperación de datos (CDR) ofrece una latencia y un consumo de energía ultrabajos, lo que garantiza una transmisión estable y ahorra energía.
Semtech CDR Chip
Baja latencia
≤4.5W
Bajo consumo
200Gbps
Gran ancho de banda
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switches previsto.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Radio de curvatura mínimo de 30mm
Permite curvas más cerradas para el cableado.
Peso ligero
Permite el paso de fibras densas con un soporte mínimo.
Sin conectores ópticos MPO
Evita problemas de limpieza y reduce los pasos de instalación.
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
M***r
Germany
14 de mzo. de 2023
We stay with Fiberstore as our trusted, most reliable, and fastest provider of cables and rack equipment for all our server rooms in Europe!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0E***o
Spain
28 de febr. de 2023
Just got 2 pcs Mellanox compatible QSFP56 AOC for connecting my two systems installed with Mellanox MSN3700-VS2F. After patching, I tested all the components. They worked so well and I really appreciated them.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente