Módulo transceptor SFP compatible con NETGEAR AGM731F admite hasta 550m de longitud de enlace a través de fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector LC. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para ser utilizado en una serie de NETGEAR switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc.
Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para enlaces ISP (Internet Service Provider) de comunicación Gigabit Ethernet, redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN para centros de datos y otros enlaces ópticos.
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230328113348m094fb.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328113348m094fb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835cd7qzb.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835o8b42e.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023032812083561s6yo.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230328120835fjt6ag.jpg)
![Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF Esta imagen trata sobre SFP1G-SX-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220812153317ujmm8z.jpg)
Módulo transceptor/Transceiver compatible con NETGEAR AGM731F, 1000BASE-SX SFP 850nm 550m DOM LC dúplex MMF
Módulo transceptor 1000BASE-SX SFP compatible con NETGEAR AGM731F (MMF, 850nm, 550m, LC, DOM)
275m@62.5/125µm OM1 MMF
220m@62.5/125µm FDDI MMF
Características del producto
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
Bajo consumo de energía ≤0.8W, ahorro de energía
Latencia típica de 2ns, MTBF más de 1 millón de horas
-5℃~70℃ (Temperatura de funcionamiento)
Material de acero inoxidable, anticorrosión y resistencia a la niebla salina
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
Totalmente compatible con los principales proveedores de equipos de red en todo el mundo
Ampliamente utilizado en switches, routers, servidores, NIC y otros equipos de transmisión 1G
Adecuado para ISP (Internet Service Provider), redes empresariales, de centros de datos y otros enlaces ópticos
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
Cumple con la seguridad láser de clase 1
EMC clase B, descarga antiestática IEC 61000-4-2 y resistencia a la radiación IEC 61000-4-3t
De conformidad con IEEE 802.3z, SFF-8472, SFP MSA (INF-8074i)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023083016495668r65x.jpg)
B***s
United States
T***x
Canada
V***o
Portugal
Low price.
Professional transaction.
Great professional products offer.