El Cat6 es un cable de red de "4 pares trenzados" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000Base-T de hasta 550MHz, y también puede proporcionar una velocidad de 10G con una distancia de transmisión de hasta 37 metros. Es compatible con los estándares Cat5/5e. El cableado Cat6 es adecuado para instalaciones de oficinas y edificios, como escuelas y centros comerciales. Este cable es perfecto para todas tus instalaciones avanzadas de redes.
Haz clic para ampliar la imagen
Bobina de cable de red Ethernet Cat6, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR (negro), 1000ft (305m)
Bobina de cable de red Ethernet Cat6, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 23AWG, 550MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR (negro), 1000ft (305m)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Este cable alcanza una velocidad de hasta 550MHz y cumple con el estándar PoE++, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T y 10G-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
Diseño de gran abertura y polea flexible para reducir la tensión de tracción
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente a tus necesidades
Calificado CMR (Riser) utilizado en suelos, paredes y espacios no plenum
Disfruta de la máxima flexibilidad para satisfacer los requisitos exclusivos del sistema. Ideal para aplicaciones de redes múltiples.
Nombre de pieza | 8845-U | BC45-6.5 | C6M-UTK | C6P-U24P1101U | NF-1301 | MT-8200-60-KIT |
Categoría y compatibilidad | Cat6 | Cat6 | Cat6 | Cat6 | — | — |
Tipo de blindaje | UTP | — | UTP | UTP | — | — |
Calibre del cable | 23-24AWG | 23-24AWG | 22-26AWG | 22-26AWG | — | — |
Material de la carcasa | Policarbonato | Plásticos | ABS | SPCC + Plásticos ABS | — | — |
Conector/Terminación | RJ45 macho | RJ45 | RJ45 hembra/sin herramientas | 110 estilo punchdown | — | — |
S***d
Canada
L***r
United States
H***s
United States