FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.
Esta imagen trata sobre BC45-6.5.

Cubierta protectora/capuchón RJ45 Cat6, para los cables Ethernet Cat6 UTP 23~24AWG, F/UTP 26AWG, transparente, 50 piezas/paquete

#76459
#76459

UTP 23-24AWG y F/UTP 26AWG Ordenador portátil PC Servidor Router

MXN$81
FS P/N: BC45-6.5
FS P/N: BC45-6.5
2.1K vendidos
5 comentarios
3 preguntas
30 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
20 en tránsito. entrega antes de 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 1 año

Cubierta protectora para cables sólidos RJ45, multipack (50/paquete)

Esta cubierta protectora de arranque RJ45 puede evitar daños en el conector del cable incluso prolongar el ciclo de vida de sus cables. Y puede caber bien con los cables sólidos de Cat6 UTP con los diámetros exteriores de 6.0mm a 6.5mm.

Especificaciones
Tipo de bota
Snagless
Compatibilidad
Cables sólidos
Tipo de cable
Cat6 UTP
Color
Transparente
Diámetro exterior del cable (mm)
6.0-6.5
Paquete
50 piezas/paquete
Material de carcasa
Plástico
Normas
RoHS
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Características
Cubierta protectora de arranque RJ45

Las cubiertas RJ45 de diseño elegante ofrecen una protección excepcional a los cables de red

Puede prevenir con eficacia el polvo y el agua en los conectadores

Ajuste para Cat6 UTP cable sólido con diámetros exteriores de 6.0mm a 6.5mm

Detalles de cubierta de arranque sin blindaje de alto rendimiento Cat6

Diseño perfecto para aplicaciones de cable

La estructura de la rejilla es conducente a una cabeza de cristal fija. Diseño de anillo de cola a evitar fugas de goma de cable.

Azul y transparente están disponibles

Elige las cubiertas del cargador según el color de sus cables de remiendo, los transparentes son convenientes para cualquier color.

Protector modular RJ45

Proteja la pestaña de liberación modular de tu cable de red para que no se rompa, lo que prolonga la vida del cable modular.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (3)Pregunta no respondida (1)Fluke Test Report (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
5
0
0
0
0

F***a

Spain

19 de oct. de 2023
5.0
OK. Todo perfecto y muy rápido
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

F***a

Spain

14 de sept. de 2023
5.0
Todo bastante bien. El pedido llegó bien y en un plazo mucho menor que el estimado.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

E***u

United States

02 de jul. de 2023
5.0
This Boot Cover is waterproof, dustproof and it protects my copper cables, which is very nice.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente