El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/123961.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123961.main.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123961.B.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961-3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231207142608pazie7.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961-4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231207142608o5z2te.jpg)
![Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m) Esta imagen trata sobre 123961.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/123961.C.jpg)
Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro trenzado 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM (amarillo), 1000ft (305m)
Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CM, amarillo
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210521/162156644860a723f0911c71.89836029.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023073115253775fkjs.jpg)
Diseño de gran apertura y polea flexible para reducir la tensión de tiro
Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades
Clasificación CM (en la pared) para uso en pared para edificios de clase comercial
Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.
D***p
United States
W***l
United States
K***r
Monaco
My new project is on the mountain. It's no trouble at all to carry the box and walk up.