Z-Lock es un cable de alimentación de doble bloqueo con un diseño de bloqueo patentado. Este es el único cable de alimentación de bloqueo universal que puede bloquear ambos extremos. Este cable de alimentación exclusivo utiliza tecnología de bloqueo y se puede instalar fácilmente sin necesidad de clips o accesorios auxiliares. Puede bloquear de forma segura la conexión en ambos extremos del cable en tu lugar, fijando así la ruta de alimentación y evitando la desconexión. No se requieren enchufes o receptáculos de acoplamiento especiales a juego en ninguno de los lados de la conexión, y es verdaderamente universalmente compatible con los dispositivos estándar utilizados en equipos de TI y PDU.
![Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC13-1m.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/122366.main.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC13-1m.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122366.main.jpg)
![Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC13-1m.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122366.B.jpg)
![Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC13-1m.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122366.C.jpg)
![Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro Esta imagen trata sobre zLock-zC14-14-aC13-1m.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/122366.D.jpg)
Cable de extensión de alimentación Z-Lock doble bloqueo IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A 3.3ft (1m), negro
Cable de extensión de alimentación Z-Lock IEC320 C14 a IEC320 C13, doble bloqueo, 14AWG, 250V/15A, 3.3ft (1m), color negro
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240401101711108vdw.jpg)
La excelente conductividad eléctrica y el grado ignífugo garantizan con seguridad la máxima transmisión de corriente.
Conductor de cobre puro
Aplica un conductor de cobre puro con la mejor conductividad eléctrica y térmica.
Chaqueta de SJT
Cumple con el grado de retardante de llama VW-1, reduce el desgaste del cable y prolonga su vida útil.
Aislamiento de PVC
Máxima protección de los conductores de cobre puro contra el entorno exterior.
El cable de alimentación con bloqueo sirve para alimentar dispositivos de red o ampliar la conexión de alimentación entre un servidor y un SAI o PDU, y utiliza distintos colores para indicar las rutas de alimentación dentro del centro de datos.
P***r
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
T***y
United States
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.
On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.
Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
D***y
Martinique