Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I SFP+ 10GBASE-T RJ-45 de cobre 30m (Industrial)
#111882
#111882
MXN$1,598
FS P/N: SFP-10G-T-30IFS P/N: SFP-10G-T-30I
153 vendidos
25 comentarios
4 preguntas
Compatibilidad:
990 en almacén US. Recibe tu pedido el 13 de sept., 2024
195 en almacén global. Recibe tu pedido el 9 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground® para pedidos superiores a MXN$1,600
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor compatible con Alcatel-Lucent iSFP-10G-T-I, 10GBASE-T SFP+ (de cobre, 30m, industrial, RJ-45)
Specifications
Alcatel-Lucent compatible
iSFP-10G-T-I
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Data Rate
10Gbps
Consumo de energía
≤2.5W
Distancia del cable
30m@Cat6a/Cat7 o mejor
Conector
RJ-45
Tipo de cable
Cobre
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Soportado
MTBF
5,000,000 horas
Industrial Temperature Range
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 10G para centro de datos
Presentado con 2.3W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor SFP+ ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión a 10G.
Probado en dispositivos host para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (4)Interfaces (2)FS Box (1)FS S3900 Series (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
25
0
0
0
0
W***p
Singapore
16 de jun. de 2024
FS has always been excellent, from the very useful educational content on its website to the customer service in the ordering/fulfillment process. The transceiver I have chosen works very well for me, although it runs hot!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0D***p
Hong Kong, China
24 de en. de 2024
work as described
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0L***s
United States
10 de en. de 2024
I'm able to confirm that the FS 97024, Customized, Mikrotik, permits 2.5G and 1G copper connections to the Mikrotik switch CRS306-1G-4S+IN using one of the switches SFP+ ports. It also shows in the Mikrotik GUI as a 10G connection.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente