El módulo QSFP28 proporciona un rendimiento de 100GBase-LR4 de hasta 10km sobre un par estándar de fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. Este transceptor cumple con los estándares IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, SFF-8665 y SFF-8636. También dispone de funciones de diagnóstico digital a través de la interfaz I2C, tal y como especifica el MSA QSFP28, para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Con estas características, este transceptor fácil de instalar e intercambiable en caliente es idóneo para ser utilizado en diversas aplicaciones, como conexiones de telecomunicaciones de 100G, centros de datos, redes informáticas de alto rendimiento, capas de núcleo y distribución empresariales, redes de campus, etc.
Nota: El FS P/N ha cambiado de QSFP-LR4-100G a QSFP-LR4-100G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-Q2810Q-LR4, 100GBASE-LR4 QSFP28 1310nm 10km DOM LC dúplex SMF
#104861
#104861
MXN$8,282
FS P/N: QSFP-LR4-100GFS P/N: QSFP-LR4-100G
59 vendidos
77 comentarios
14 preguntas
Transceiver Types:
4956 en almacén US. Recibe tu pedido el 19 de sept., 2024
720 en almacén global. Recibe tu pedido el 27 de sept., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con D-Link DEM-Q2810Q-LR4, 100GBASE-LR4 QSFP28 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Especificaciones
Compatible con D-Link
DEM-Q2810Q-LR4
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP28
Velocidad máxima de datos
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
10km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
4 x LAN WDM DML (DFB)
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-4.3~4.5dBm
Sensibilidad del receptor
<-10.6dBm
Presupuesto de energía
6.3dB
Sobrecarga del receptor
4.5dBm
Consumo de energía
≤3.5W
Relación de extinción
>4dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Formato de modulación
NRZ
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Protocolos
IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centros de datos y telecomunicaciones
El transceptor QSFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión de 100G.
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar la compatibilidad con el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Las pruebas exhaustivas aumentan la fiabilidad
Calificado a través de un riguroso proceso con equipos avanzados para asegurar que obtengas la óptica de alta calidad y confiable.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba del patrón ocular
Margen de la máscara >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex | LC dúplex |
Distancia máxima del cable | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
Tipo de cable | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulación | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Tipo de transmisor | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | 4x LAN WDM EML |
Tecnología de embalaje | Embalaje BOX | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje COB (Chip on board) | Embalaje BOX |
Chip | Semtech Chip | Semtech Chip | Broadcom Chip | Semtech Chip | Semtech Chip |
Rango de temperatura | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | -40 a 85°C (IND) |
Aplicación | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet 400G a 4x 100G breakout 800G a 8x 100G breakout | Centro de datos 100GBASE Ethernet | Centro de datos 100GBASE Ethernet |
Vídeos
See more
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (14)Compatibility (3)Matching Product (3)Connectors (1)CWDM4 vs LR4 (1)FEC (1)FS Box (1)FS S5850 Series (1)Lead Time (1)LR4 vs LR Single Lambda (1)OEM (1)Product Recommendation (1)SR4 vs LR4 (1)Warranty (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5
estrellas
4
estrellas
3
estrellas
2
estrellas
1
estrella
66
11
0
0
0
A***d
United States
05 de febr. de 2024
No complaints on the product, great stuff. The service at FS is what is what stands out though. My rep, Flora, is the best! She is fast and focused to what I need. FS ships the product out fast too!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0E***t
United States
14 de oct. de 2023
Thanks for reaching out, all the stuff we got from you all is great so far! We will keep FS in mind when purchasing in the future when new needs arise.
Compra verificada
Útil 4
Comentario 0J***i
United States
25 de agto. de 2023
FS.COM has always provided the exact product that was ordered. Quality is always top notch which is hard to find in todays world. Shipping is always lighting fast even if the product is coming from overseas.
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Zola is excellent to work with, kind, and always sends friendly reminders and updates.
I personally will continue to work with FS.COM for future needs and recommend everyone to do the same!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente