InfiniBand光モジュール&ケーブルソリューション
GPUアクセラレーテッドコンピューティング向けのInfiniBandトランシーバとケーブルをご覧ください。
概要
FSは、高速データセンターやハイコンピューティングアプリケーション向けに、800G NDR、400G NDR、200G HDR、100G EDR、56/40G FDRのInfiniBand製品ラインを提供しています。これらの製品は、スイッチ間、スイッチからスマートNICの間、GPUサーバー間の柔軟な接続を可能にし、さまざまな距離と性能の要件を満たします。
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240710102615ijz0ls.jpg)
InfiniBand光トランシーバーモジュール
安定したデータ伝送を保証するブランドチップ内蔵
高帯域、低コスト、低遅延、長距離
InfiniBand NDR、HDR、EDR、FDRエンド・ツー・エンド・システムの認定を取得
QM9700/8700シリーズ、CX6/7アダプタなどのNVIDIAデバイスと完全に互換性があり、オリジナルによって100%検証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240710102615c00gvc.jpg)
InfiniBandケーブル
より低コスト、低遅延、低挿入損失、高速相互接続
ハイパースケールデータセンターやクラウドインフラの広帯域化向け
パッチングを簡素化し、短いリンクに費用対効果の高い方法を提供
QM9700/8700シリーズ、CX6/7アダプタなどのNVIDIAデバイスと完全に互換性があり、オリジナルによって100%検証されています。
接続性
製品リスト
InfiniBand光トランシーバー
カテゴリー | 構成 | フォームファクタ | 波長 | 距離 | コネクタ | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() OSFP-SR8-800G | 8x100G-PAM4電気-デュアル4x100G-PAM4光パラレル | OSFPフィン付きトップ | 850nm | 50m | デュアルMPO-12/APC | 126,634円 (税込) |
![]() OSFP-SR8-800G-FL | 8x100G-PAM4電気-デュアル4x100G-PAM4光パラレル | OSFPフラットトップ | 850nm | 50m | デュアルMPO-12/APC | 158,332円 (税込) |
![]() OSFP-DR8-800G | 8x100G-PAM4電気-デュアル4x100G-PAM4光パラレル | OSFPフィン付きトップ | 1310nm | 500m | デュアルMPO-12/APC | 190,031円 (税込) |
![]() OSFP-2FR4-800G | 8x100G-PAM4電気-デュアル4x100G-PAM4光パラレル | OSFPフィン付きトップ | 1310nm | 2km | デュプレックスLC/UPC | 237,577円(税込) |
InfiniBand DACケーブル
カテゴリー | 構成 | フォームファクタ | 長さ | ケーブルジャケット | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
![]() OSFP-800G-PCxxx | 8x 100G-PAM4 ‐ 8x 100G-PAM4 | OSFPフィン付きトップ | 0.5m、1m、1.5m | PVC (OFNR) | 最低20,446円 (税込) |
![]() OSFP-800G-2QPCxxx | 8x 100G-PAM4 ‐ 8x 100G-PAM4 | OSFPフィン付きトップ ‐ 2 x QSFP112 | 0.5m、1m、1.5m、2m | PVC (OFNR) | 最低28,370円 (税込) |
![]() OSFP-800G-2OFLPCxxx | 8x 100G-PAM4 ‐ デュアル4x 100G-PAM4 | OSFPフィン付きトップ - 2 x OSFPフラットトップ | 0.5m、1m、1.5m、2m | PVC (OFNR) | 最低28,370円 (税込) |
![]() OSFP-800G-4QPCxxx | デュアル4x 50G-PAM4 ‐ クワッド2x 50G-PAM4 | OSFPフィン付きトップ - 4 x QSFP56 | 0.5m、1m、1.5m、2m、2.5m、3m | PVC (OFNR) | 最低20,446円 (税込) |
InfiniBand AOCケーブル
カテゴリー | 構成 | フォームファクタ | 長さ | ケーブルジャケット | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
![]() OSFP-400G-2QAOxxx | デュアル4x50G-PAM4 - デュアル4x50G-PAM4 | OSFPフィン付きトップ - 2 x QSFP56 | 3m、5m、10m、15m、20m、30m | LSZH | 最低158,332円 (税込) |
![]() QSFP-200G-AOxxx | 4x 50G-PAM4 - 4x 50G-PAM4 | QSFP56 | 1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m、30m、50m、100m | LSZH | 最低158,332円 (税込) |
![]() QSFP-200G-2QAOxxx | 4x 50G-PAM4 - デュアル2x 50G-PAM4 | QSFP56 - 2 x QSFP56 | 1m、2m、3m、5m, 10m、15m、20m、30m、50m、100m | OFNP | 最低113,955円 (税込) |
![]() QSFP-2Q200G-2QAOxxx | 4x 25G-NRZ - 4x 25G-NRZ | 2 x QSFP56 - 2 x QSFP56 | 1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m、30m、50m、100m | OFNP | 最低186,860円 (税込) |
リソース
注目ソリューション
- PicOS® H100 InfiniBandソリューション
- FS InfiniBand光トランシーバー・ケーブルソリューションでHPCを強化
- HPCによる自動運転ソリューション
事例紹介
- FSが自動運転車ベンチャー企業のデータセンターネットワーク構築を支援
トレンド
- FS InfiniBandトランシーバーとケーブルの完全ガイド
- HPCコンピューティングにおけるInfiniBand製品選択のヒント
- スピードが必要 - InfiniBandネットワーク帯域幅の進化
ビデオ
- OSFP-SR8-800G光パフォーマンステスト | FS
- OSFP-SR8-800G Infiniband光トランシーバーモジュールの概要 | FS
- 800G OSFP ~ 2x OSFPダイレクトアタッチ銅線ブレイクアウトケーブルの全体紹介 | FS
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。