効率的で使いやすい100G DWDM PAM4ソリューション
データセンター相互接続(DCI)とメトロアグリゲーションに向けて、最大80kmの分散アクセスを実現します。
DCPが複数の100Gサービスの80km伝送を実現
概要
FS DCIネットワークソリューション—DCPシリーズは、EDFA、MUX/DEMUX、100G DWDM PAM4モジュールを搭載し、迅速な導入と安定した長距離光リンクを実現し、コストと運用の手間を削減します。ゼロタッチプロビジョニングと自動管理により、運用を最適化し、メンテナンスを容易にし、企業の生産性と効率を高めるのに理想的です。
ネットワーク伝送
リングソリューションでは、各サイトが2台のDCP装置をホストし、隣接するサイトのDCP装置に接続できます。例えば、サイトAとサイトBでは、1ペアのDCPラインポートを介して接続され、最大800Gの伝送に必要なすべての光グルーミングが提供されます。
製品一覧
DCPシリーズ
DCP920-D08PA
DCP920-D08PB
100Gデータセンタースイッチ
N8560-32C
100G QSFP28/SFP-DD
QSFP-LR4-100G
1G CWDM/DWDM SFP
CWDM-SFP1G-ZX
低コストでオールインワンのシングルファイバネットワークを実現
DCPを使用することで、ネットワークの運用を合理化し、建設中のパフォーマンスを向上させるとともに、将来の拡張に対する柔軟性と十分な容量を確保することができます。
オールインワンプラットフォーム
DCPプラットフォームは、Mux/Demux、DCM、EDFA、その他のコンポーネントを1つのデバイスに統合し、効率的な配備を実現します。
自動設定
完全に自動化した光学セットアップにより、パッシブマルチプレクサとして簡単に導入・運用が可能です。
カスタムのコンパクト設計
DCPに合わせたコンパクトな設計により、従来のユニットよりも少なくとも70%以上のスペースを節約し、独自の要件に合わせた施設レイアウトを最適化します。
シングルファイバで800G
ラックスペースの節約と大容量アプリケーションに適しています。
FS DCIネットワークのメリットを探る
-
オールインワン設計
このソリューションはオールインワン設計で、DWDM PAM4モジュール、Mux Demux、EDFA、DCM、VOA、赤/青フィルターを1Uプラットフォームに統合しているため、設置にかかる時間を節約できます。
-
WEB&OSC管理
DCP 920シリーズは、ウェブインターフェースを介してリモート管理が可能です。OSC機能と組み合わせることで、ユーザーはネットワークの状態をリアルタイムで監視することができます。
-
ゼロタッチ設定
プラグアンドプレイとゼロタッチ構成機能により、光パワーと分散を自動的に設定できるため、分散値、利得、パワーを手動で調整する必要がありません。
-
費用対効果の高いソリューション
DCPプラットフォームの統合設計により、経費を最大30%削減することができます。
-
即日出荷
FSはグローバルおよびローカル倉庫を設立しており、50,000㎡を超えるグローバル倉庫スペースを有し、迅速な配達を可能にし、納期遅延を軽減しています。
-
効率的な技術サポート
FSは、包括的なトレーニング、オンラインサポート、現場でのインストールサービスを提供し、時間とコストを最大限に削減し、プロジェクトの効率を大幅に向上させます。
リソース
注目ソリューション
- 25G/100Gデータセンターネットワークソリューション
- 中小規模データセンター向け相互接続ソリューション
トレンド
- FSオールインワン100G DWDM PAM4ソリューションでDCIネットワークを強化
- 100G 80KM DCIソリューションの比較:コヒーレント、PAM4、QSFP28 ZR4
事例紹介
- 80kmデータセンター相互接続アップグレード用100G DWDM PAM4ソリューション
- 銀行ネットワーク向けFSマルチレート・ポイント・ツー・ポイント長距離伝送ソリューション
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。