チャレンジ
既存のメトロポリタンエリアネットワークを400Gで伝送するためには、すでに敷設されたリンクをベースにアップグレードするには、対処する必要があるいくつかのリスクと課題に直面します。
複雑な環境気候
サイトAとBは、周辺環境に大気汚染などの特定の課題がある周辺地域に位置しています。
送信マージンの要件
100G時代に敷設された光ファイバケーブルは、使用年数が経っているため、多少の経年劣化やリンクロスが発生している可能性があります。
互換性要件
A機械室とB機械室では高速機器の配置が異なり、製品の互換性には一定の要件があります。
主なメリット
強い環境適応力
モジュールは密封包装されており、長期間の大気汚染の影響に耐え、劣悪な環境下でも長期間安定して動作します。
高い伝送マージン
8チャネル設計により、旧来の100Gネットワークにおけるケーブルリンクの損失を補償し、100Gから400Gへのスムーズなアップグレードを可能にします。
互換性保証
400G高速機器(Nokia、Juniperなど)との互換性を確保しつつ、FSボックスによるモジュールの再構成・再利用を可能にし、コスト削減を実現します。
400Gポイントツーポイント伝送
リソース
ソリューション設計を始める
ご興味のあるソリューションの購入についてご質問がありますか?フォームにご記入ください。1営業日以内にご返答いたします。