FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。
この写真は16FMTPOM4に関するものです。

2m(7ft) MTP®-16 APC(メス) - MTP®-16 APC(メス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(16芯、プレナム/OFNP、マゼンタ、400Gネットワーク接続用)

#93745
#93745

400G SR8

25,200円 (税込)
FS P/N: 16FMTPOM4
385 販売数
18 レビュー
15 Q&A
50 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

16芯 MTP®メス - MTP®メス OM4 マルチモード ジャンパーケーブル

MTP®ジャンパーケーブルは、当社のトランクケーブルと組み合わせて使用することで、データセンターにおけるより高速なデータレートへのシームレスな移行を可能にします。通常、キャビネット内のパッチングに使用されます。MTP® ケーブルは、時間のかかる現場での終端に代わるコスト効率の高い代替品で、省スペースとケーブル管理のトラブル削減を必要とするデータセンターでの高密度ファイバー接続用に設計されています。 MTP®-16は、400G QSFP-DD SR8光接続などの16ファイバ並列マルチモード光トランシーバアプリケーションに最適です。

注:US Conec MTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較して高い性能レベルを実現しています。

製品規格
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
研磨方式
APC - APC
グラスファイバ
Corning ClearCurve®
ファイバの種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ芯数
16芯
ケーブル外径(OD)
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
最小曲げ半径(光ファイバ)
7.5mm
最小曲げ半径(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
コネクタ耐久性
500回
引張荷重(長期/短期)
80/240N
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
動作温度範囲
-10 ~ 70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
*MTPはUS Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給で提携しています。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテストアシュアードプログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
優れた品質が安定した伝送を保証

MTP®ケーブルは、最先端のマルチファイバと機械的性能を提供。

US Conec MTP®コネクタ

安定した信号を提供し、柔軟なシステム設計を実現。

Corning ClearCurve®ファイバ

よりタイトなケーブルベンドとスラックの収納や配線を可能に。

プレナム (OFNP) アウタージャケット

耐火性と低発煙性を備え、損傷を最小限に抑える。

多様な環境に対応する高密度配線
無駄を最小限に抑え、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化して設置コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
通信室
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーでクリーニングします。

MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーでクリーニングします。

Q&A
質問する
全て (15)MTP® MPO Connector (5)Application (2)Fiber Connectors Cleaning (2)Cable Jacket (1)Cable Standard (1)Compatibility (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)MTP Cassettes (1)Polish Type (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
18
0
0
0
0

H***e

United States

2023年12月13日
5.0
The quality of the product is excellent, good compatibility performance, fast transfer speed, easy to install, very good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

J***w

United States

2023年12月11日
5.0
Workmanship is fine, the style and color are especially likeable, the quality is especially good, and it is very convenient to use.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

T***h

United States

2023年12月03日
5.0
The quality of the product is very good, the effect is very obvious, and the packaging is very exquisite.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品