Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 QSFP28モジュールは、100GBASEイーサネットおよび4x28G OTNクライアントインターフェイスで、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmのスループットで使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、高い信頼性、気密性、放熱性を実現しています。このモジュールはIEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびOTU4 4I1-9D1F の標準に迎合的です。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインターフェースを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムに動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長により、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、100Gイーサネット、112G OTN OTU4、テレコム、サービスプロバイダアプリケーション、5G無線ネットワークなどの様々なアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-10からQSFP-LR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506142154ud8mla.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506142154ud8mla.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506142154igkljg.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221205114420433jgr.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506142154g3vc7r.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212051144204dyhfm.jpg)
![Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88667.F.jpg)
Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4と112GBASE-OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
#88664
#88664
174,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4-100GM
13 販売数
15 レビュー
7 Q&A
Transceiver Type:
グローバル倉庫18点在庫あり、配達予定日2024年7月18日木曜日
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
Dell QSFP28-100/112G-LR4互換 100GBASE-LR4 & 112GBASE-OTU4QSFP28モジュール(デュアルレート、SMF、1310nm、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-100/112G-LR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsと112Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML TOSA
受信機タイプ
4 x PIN ROSA
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
送信パワー(100G)
-4.3 ~ 4.5dBm
受信感度(100G)
< -8.6dBm
送信パワー(112G)
-0.6 ~ 4dBm
受信感度(112G)
< -8.4dBm
受信感度(100G)
4.5dBm
受信感度(112G)
4dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
変調方式
NRZ
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
送信器・分散ペナルティ
2.2dB
パワーバジェット
6.3dB
パッケージング技術
BOX包装
ホストFEC
対応
電磁両立性(EMC)
対応
通信プロトコル
100Gイーサネット、25Gイーサネット、OTN OTU4 4I1-9D1F
適用
100GBASEイーサネット、テレコム、5Gネットワークミッド/バックホール
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200514/15894368045ebce184362a96.19417324.jpeg)
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023081610290600bhwb.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) | 10km (ホストFEC付き) |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | 4x LAN WDM EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | COB(チップオンボード)パッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Broadcomチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット 400Gから4x 100Gブレイクアウト 800Gから8x 100Gブレイクアウト | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (7)Application (1)Auto-negotiation (1)Conventional vs Dual Rate (1)Dual Rate (1)FEC (1)Matching Cables (1)OTU4 (1)Parameter (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
15
0
0
0
0
W***h
United States
2023年5月10日
I have to say – your website is the best website I have ever worked with.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***e
Australia
2023年5月04日
I really like fs.com, you are so fast and also the quality is good.
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0H***r
United States
2023年4月26日
We have been happy with the quality of your modules. Thanks for your time.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品