FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSCDXに関するものです。
00:35
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。
この写真はSMLCSCDXに関するものです。

0.5m(1.6ft) LC/UPC-SC/UPC デュプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#88530
#88530

≤ 0.3dB IL 1/10/40/100/400Gネットワーク

761円 (税込)
FS P/N: SMLCSCDX
19.7K 販売数
448 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
150 点仕入れ中、配達予定日2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 9/125μm シングルモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

9/125μmOS2シングルモード低曲げ損失ファイバケーブルは、従来の光ファイバケーブルと比較して、曲げたりねじったりしても減衰が少なく、光ファイバケーブルの設置・メンテナンスをより効率的に行うことができるようになります。また、データセンター、ネットワーク、電気通信室、サーバーファーム、クラウドストレージネットワーク、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所での高密度ケーブル配線のために、より多くのスペースを節約できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

仕様一覧
コネクタの種類
LC UPC - SC UPC
ファイバグレード
G.657.A1 (G.652.Dに準拠)
ファイバモード
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
減衰量(λ=1310nm)
0.36 dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22 dB/km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC
極性
A (Tx) - B (Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
保存温度範囲
-40 ~ 80℃

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

ファイバパッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴

10/5D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバは、よりタイトなケーブル曲げを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密なフェルールは、挿入寿命が500回に達します。

90-150N引張強度

耐引張りケーブルで断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

さまざまな屋内設置のニーズに対応

データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
412
35
0
0
1

G***a

Canada

2024年5月14日
5.0
Great service and fast turn around.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***n

Iceland

2024年1月26日
5.0
fast shipping everything top notch
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

R***e

United States

2024年1月15日
5.0
I gave two of these cables to my ISP, Lumen, in order to connect my new 10G service to my routers inside my cabinet. I ended up having to use an SC to LC adapter but that was fine. The cable is durable and the connectors are well made. I didn't test the speeds yet but practically any transceiver will do 10G over SMF over 10 meters.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品