FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。
01:18
この写真は11に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はQSFP-ELR4-100GMに関するものです。
この写真は11に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム 100GBASE-LR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28モジュール(デュアルレート 1310nm 20km DOM LC SMF)

#88511
#88511

Macom ≤ 3.5W LCデュプレックス SMF 100G/112G

174,181円 (税込)
FS P/N: QSFP-ELR4-100GM
19 販売数
23 レビュー
5 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
ラベルサービス:
グローバル倉庫148点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
ソリューション設計
5年間保証

100GBASE-LR4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28 デュアルレート モジュール(SMF、1310nm、20km、LC、DOM)

100GBASE-LR4 および 112GBASE-OTU4 QSFP28デュアルレート光トランシーバモジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、二重LCコネクタを介して最大20kmのスループットを持つ100GBASEイーサネットおよび4x28G OTNクライアントインタフェース用に設計されています。BOX+FPC+PCBAのセパレート設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4およびOTU4 4I1-9D1F規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、この設置が容易でホットスワップ可能なトランシーバーは、100Gイーサネット、112G OTN OTU4、電気通信、サービス・プロバイダー・アプリケーション、5G無線ネットワークなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ28-100/112G-20からQSFP-ELR4-100GMに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
QSFP-ELR4-100GM
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsおよび112Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML TOSA
受信機タイプ
4 x PIN ROSA
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
送信パワー(100G)
-1.0 ~ 4.5dBm
受信感度(100G)
< -9.5dBm
送信パワー(112G)
0 ~ 4dBm
受信感度(112G)
< -9.0dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 4dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
送信器・分散ペナルティ
2.2dB
パッケージング技術
BOX包装
通信プロトコル
100Gイーサネット、25Gイーサネット、OTN OTU4 4I1-9D1F

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
このモジュールを信頼性の高いネットワークソリューションの選択肢にする
1

カスタム互換ブランド

すべてのユニットは200以上のベンダーと互換性があり、テストセンター で完全にテストされています。
2

カスタムラベル

オンラインのカスタムラベルサービスを使用すると、独自のラベルをすばやく簡単に作成できます。
お客様のニーズに合わせたカスタム製品
中心波長
1310nm
1280nm/1310nm
1310nm
コネクタ
LCデュプレックス
LCシンプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
20km
20km
20km
適用ケーブル
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
4 x LAN WDM DML TOSA
DFB
EML
温度範囲
0 ~ 70°C
-20 ~ 85°C (EX)
-40 ~ 85°C (産業用)
相互運用性
Q28-100/112G-10
Q28-100/112G-20
Q28-100/112G-40
QSFP28 BX20
QSFP28 LR4
QSFP28 ILR4
応用
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
データセンター
100GBASEイーサネット
Q&A
質問する
全て (5)Application (1)CDR (1)Dual Rate (1)FEC (1)OTU4 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
23
0
0
0
0

H***o

United States

2023年11月15日
5.0
I would just like to thank you on the great service - it’s been one of the best ordering procedure with a new supplier I've hade in years!
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0

F***t

United States

2023年11月13日
5.0
It's incredibly fast and reliable, and has greatly improved the speed and efficiency of our network. I would definitely recommend this product to anyone.
FS認証購入者
役に立った 12
コメント 0

A***y

France

2023年5月26日
5.0
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品