100GBASE-ER4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28デュアルレートモジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大40kmの100GBASEイーサネットおよび4x28G OTNクライアントインターフェイスのスループットで使用するように設計されています。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。このモジュールは、IEEE 802.3ba 100GBASE-ER4とOTU4 4I1-9D1F規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAで規定されているI2Cインタフェイスを介してデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特徴により、この設置が簡単でホットスワップ可能なモジュールは、100Gイーサネット、112G OTN OTU4、テレコム、サービスプロバイダアプリケーション、5Gワイヤレスネットワークなどのさまざまなアプリケーションで使用するのに適しています。
ご注意:FSのP/NがQ28-100/112G-40からQSFP-ER4-100GMに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240506121232ispayp.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4-100GMに関するものです。](https://resource.fs.com/images/20230915170845tjd5ha.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232ispayp.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は11に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024050612123232rz5f.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312291715357hwrm8.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232u6h8ur.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真は1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240506121232g0wl79.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231229171535bhdlxw.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88487.F.jpg)
![汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88487.G.jpg)
汎用互換 100GBASE-ER4と112G OTU4 QSFP28光モジュール(デュアルレート 1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#88487
#88487
522,861円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER4-100GM
33 販売数
14 レビュー
9 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月6日火曜日
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
100GBASE-ER4 & 112GBASE-OTU4 QSFP28モジュール(デュアルレート、テレコム向け、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
QSFP-ER4L-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
伝送速度
デュアルレート103.1Gbpsと112Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4 x LAN WDM EML TOSA
受信機タイプ
4 x APD ROSA
送信パワー(100G)
-2.5 ~ 2.9dBm
受信感度(100G)
< -15dBm
送信パワー(112G)
-1 ~ 3.3dBm
受信感度(112G)
< -19dBm
レシーバー過負荷(100G)
2.9dBm
レシーバー過負荷(112G)
3.3dBm
パワーバジェット
14dB
送信器・分散ペナルティ
2.5dB
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 4dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
パッケージング技術
BOX包装
変調方式
NRZ
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
100Gイーサネット、100Gテレコムコネクション、Infiniband QDRおよびDDRインターコネクト
保証期間
5年間
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200515/15895291215ebe4a21bac553.07936436.jpeg)
特徴
データセンター向け100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816104710mi9kxj.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 40km (ホストFEC付き) | 40km (ホストFEC付き) | 40km (ホストFEC付き) | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML | EML |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | -40 ~ 85°C (産業用) |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (9)FEC (2)Adva Series (1)Application (1)Auto-negotiation (1)Chipset (1)Conventional vs Dual Rate (1)Infiniband (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
14
0
0
0
0
R***n
Germany
2021年5月26日
Blitzversand, das Paket war am nächsten Tag da.Blitzende Lieferung, es funktioniert einwandfrei.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0L***d
Costa Rica
2020年8月12日
Got these to be used on my Cisco switches for 100G direct connection. Happy to see that switch management software recognized them and each of them works. Never had a single issue. Will continue to buy products from FS next time.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0R***l
Australia
2020年7月01日
I had a wonderful experience ordering from FS. I got my order within a week. I will be looking for more good deals with you. It would be much better to switch to another cheaper shipping method.
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品