このF5 Networks F5-UPG-QSFP+BD互換QSFP+モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大2kmの40GBASEイーサネットスループットで使用するように設計されています。データセンター、高性能コンピューティングネットワーク、エンタープライズコアおよびディストリビューションレイヤーアプリケーション向けに、高密度で低電力の40GBASEイーサネットソリューションを提供します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3bm 40GBASE-ER4およびOTU3規格に完全に準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
F5 Networks F5-UPG-QSFP+ER4互換 40GBASE-ER4 QSFP+モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#75306
#75306
140,898円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER4-40G
72 販売数
175 レビュー
9 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫142点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
F5 Networks F5-UPG-QSFP+BD互換 40GBASE-ER4 QSFP+モジュール(イーサネットおよびデータセンター向け、SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
F5-UPG-QSFP+BD
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
44.6Gbps(4x 11.2Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.7 ~ 4.5dBm
受信感度
< -21.2dBm
パワーバジェット
18.5dB
レシーバー過負荷
-4.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 5.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
OTN OTU3、40Gイーサネット、SATA/SAS3、MSA準拠
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
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
Q&A
質問する
全て (9)Compatibility (3)Matched Attenuator (2)Breakout 4x10G (1)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)Product Recommendation (1)UPC Interface (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
150
22
3
0
0
A***r
Poland
2023年7月11日
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0A***r
Poland
2023年7月11日
QSFP-40G-ER modules are working very well. We had no issues installing and getting them up and running. We are also very satisfied by your services.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0C***s
United States
2022年8月01日
I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品