FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-LR4L-40Gに関するものです。

F5 Networks F5-UPG-QSFP+IR4互換 40GBASE-LR4L QSFP+モジュール(1310nm 2km DOM LCデュプレックス SMF)

#75305
#75305

Semtech ≤ 3.5W LCデュプレックス SMF

45,804円 (税込)
FS P/N: QSFP-LR4L-40G
15 販売数
168 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫143点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

F5 Networks F5-UPG-QSFP+IR4互換 40GBASE-LR4L QSFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、LC、DOM)

QSFP+モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上の40GBASEイーサネットスループット(最大2km)を、デュプレックスLCコネクタ経由で使用するように設計されています。このモジュールは、QSFP+ MSAおよびIEEE 802.3ba 40GBASE-LR4規格に準拠しています。また、QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメーターにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンス・コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。


ご注意: FSのP/NがQSFP-IR4-40GからQSFP-LR4L-40Gに変更されましたが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されています。

製品規格
型番
F5-UPG-QSFP+IR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.3dBm
受信感度
< -11.5dBm
パワーバジェット
4.5dB
レシーバー過負荷
2.3dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
40Gイーサネット、ファイバチャネル、SATA/SAS3、MSA準拠

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (8)Connectivity Solutions (1)FS Box (1)Matching Cables (1)Matching Transceivers (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    134
    28
    6
    0
    0

    A***a

    United States

    2023年8月14日
    5.0
    Works as expected.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    D***a

    Canada

    2023年5月28日
    5.0
    I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 40G and 100G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
    FS認証購入者
    役に立った 4
    コメント 0

    S***r

    United States

    2022年8月01日
    5.0
    I purchased transceivers from FS previously. I can give you the feedback now. They are good and comparable with the original. FS is also recommended by service providers. FS has a good name.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品