FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4L-40Gに関するものです。

Avago QSFP-PLR4L-40G互換 40GBASE-QSFP-PIR4 QSFP+モジュール(1310nm 1.4km DOM MTP/MPO-12 SMF)

#75304
#75304

Maxim ≤ 2.5W 4x 10G-LR MTP-12 SMF

39,464円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4L-40G
32 販売数
186 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫177点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Avago QSFP-PIR4-40G互換 40GBASE-QSFP-PIR4 QSFP+モジュール(SMF、1310nm、2km、MTP/MPO、DOM)

このQSFP+モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを使用し、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)上で最大2kmの40GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは100G PSM4 MSAに準拠しています。また、100G PSM4 MSAで規定されているように、I2Cインターフェース経由でデジタル診断機能も利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。


ご注意: FSのP/NがQSFP-PIR4-40GからQSFP-PLR4L-40Gに変更されましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-PLR4L-40G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.2Gbps(4x10.3Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
2km
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB CWDM
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-9.4 ~ 0.5dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
0.5dBm
消費電力
≤ 2.5W
消光比
> 3.5dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
100G PSM4 MSA

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
質問する
全て (5)Breakout 4x10G (1)Cable Type (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)PIR4 vs PLR4 (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.7
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    147
    27
    12
    0
    0

    H***x

    Netherlands

    2022年6月22日
    5.0
    perfect mudule, works right away
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    G***n

    United States

    2020年8月16日
    5.0
    Use an MTP female 12 fibers Type B OS2 trunk cable to connect two 40GBASE-PLRL4 optics. Product build quality is top notch, so is the performance.
    FS認証購入者
    役に立った 12
    コメント 0

    W***d

    United States

    2020年7月19日
    5.0
    PLRL4 QSFP+ module works well with 10GBASE-LR SFP+ transceiver modules. FS optics are easy to install and plug & play.
    FS認証購入者
    役に立った 14
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品