D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換QSFP28光モジュールは、波長1310nmのシングルモードファイバ(SMF)を使用し、LCデュプレックスコネクタを介して最大40kmの100GBASEイーサネットスループット用に設計されています。100ギガビットイーサネット信号は4波長で伝送されます。4つの波長の多重化と多重解除は装置内で管理されます。BOX+FPC+PCBAの分離設計により、信頼性、気密性、放熱性に優れています。この光トランシーバーはIEEE 802.3ba規格に準拠しています。デジタル診断機能は、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でも利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100G通信接続、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FS P/NがQSFP28-ER4-100GからQSFP-ER4L-100Gに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240125190143zqbrvi.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125190143zqbrvi.jpg)
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401251901439quuue.jpg)
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308161544321d311o.jpg)
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240125190143h5l7wu.jpg)
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201105902xtwvdx.jpg)
![D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はQSFP-ER4L-100Gに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230816154221dtsvga.jpg)
D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4 QSFP28光モジュール(1310nm 40km DOM LCデュプレックス SMF)
#75315
#75315
316,823円 (税込)
FS P/N: QSFP-ER4L-100G
41 販売数
33 レビュー
11 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫277点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
D-Link DEM-Q28X40Q-ER4互換 100GBASE-ER4L QSFP28モジュール(SMF、1310nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
DEM-Q28X40Q-ER4
メーカー
FS
インターフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
25km-40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
4x EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
-2.9 ~ 4.5dBm
受信感度
-20.9 ~ -4.9dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 4dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
パッケージ
BOX
変調方式
4x 25G NRZ
コアサイズ
9um/125um
通信プロトコル
QSFP28 MSA準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240719163011xprsjq.jpg)
特徴
100Gデータセンターアプリケーション
コアレイヤーとスパインレイヤー間の安定した効率的な長距離データ伝送を確保し、大規模データセンターの導入ニーズに対応します。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407241537174afb6d.jpg)
データセンター向け100G接続
QSFP28光トランシーバーは、4.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とし、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
100Gをリードする性能と品質
Semtechチップを内蔵し、個別に設計されたBOXパッケージを備えたQSFP28光トランシーバーは、100Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 4.5W
低消費電力
BOXパッケージ
高い信頼性
信号伝送にWDMテクノロジーを採用
QSFP 100G EZR4LモジュールはWDM技術を採用しており、4つの波長を多重化して1本のファイバで伝送できるため、光ファイバリソースを大幅に節約できます。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023090811221754lar9.jpg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供します。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 40km | 40km | 40km |
適用ケーブル | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
パッケージング技術 | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング | BOXパッケージング |
チップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ | Semtechチップ |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C (拡張用) | -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C |
応用 | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット | データセンター 100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (11)FEC (3)Application (2)100G ER4 vs SR10 (1)Compatibility (1)FS S5850-48S2Q (1)Maximum Distance (1)MSA (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
33
0
0
0
0
R***s
United States
2023年11月07日
Many thanks for assisting in getting this order expediated. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0D***r
United States
2023年10月01日
Firstly, we would like to thank you for your help & quick response in the mails. We really appreciate your work responsibility & supporting us that really means a lot to us & our team.
FS認証購入者
役に立った 7
コメント 0R***h
Germany
2022年7月03日
Mit dem Kauf der 100G-Module sind wir immer noch sehr zufrieden.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品