Chelsio SM25G-SR互換SFP28モジュールはLCデュプレックスコネクタを採用し、OM4 MMFで最大100m(OM3で70m)のリンクに達します。 SFP28モジュールは、同じ1G/10Gネットワークケーブル配線インフラストラクチャ上での動作をサポートし、少なくとも2.5倍の速度向上を実現します。さらに、相互運用性を提供し、次世代ネットワークのアップグレードの基礎を築きます。各SFP28モジュールは、一連のCiscoスイッチで個別にテストされており、SFP28 MSA、RoHS、CPRI、およびeCPRI規格に完全に準拠しています。低消費電力、高速性を特長とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、テレコム、データセンターに最適です。
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/84277.B.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.B.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.C.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.main.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.D.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.E.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220702105717k88pg5.jpg)
![Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM) この写真はSFP-25GSR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/84277.G.jpg)
Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(850nm 100m LCデュプレックス MMF DOM)
#75296
#75296
6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-25GSR-85
208 販売数
68 レビュー
11 Q&A
日本倉庫486点在庫あり、配達予定日2024年9月11日水曜日
グローバル倉庫1363点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Chelsio SM25G-SR互換 25GBASE-SR SFP28モジュール(データセンターおよびテレコム向け、MMF、850nm、100m、LC、DOM)
製品規格
型番
SM25G-SR
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m@OM4/70m@OM3
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.9 ~ 1.9dBm
受信感度
< -6dBm
パワーバジェット
-1.9dB
受信機過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
> 2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC、FC FECに対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432
DDM/DOM
対応
保証期間
5年間
コアサイズ
50/125 µm
パッケージング技術
COBパッケージング
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_620.png)
高性能&高信頼性
低消費電力< 1W、省電力
ステンレス鋼材質、防食および塩水噴霧耐性があり
DDMで供給電圧、温度、バイアス電流、TXおよびRX電力をリアルタイムで監視する
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_892.png)
幅広いアプリケーション
ほぼ全てのChelsio機器と完全な互換性があり
25Gスイッチ、ルーター、サーバー、NIC、および100G - 25Gのブレークアウトアプリケーション間の短距離接続に広く使用される
データセンター、キャンパス、エンタープライズおよびその他のネットワーク環境に適す
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210225155314_790.png)
プロトコルと安全基準
クラス1レーザーの安全性に準拠する
クラスB EMC、IEC 61000-4-2帯電防止放電装置及びIEC61000-4-3耐放射線性を備える
IEEE 802.3by、SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、SFF-8402に準拠する
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024090611344367mb83.jpg)
特徴
小規模データセンターソリューション
元のネットワークと同じタイプの光モジュールを使用してデータセンターを拡張するため、新しいタイプのモジュールを追加する必要がなく、ネットワークのメンテナンスコストを節約できます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240622113224ku2bev.jpg)
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトをレガシー25Gサイトに接続
100Gポートの帯域幅をフル活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を特長とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
25G用トップクラスの性能と品質
Macomチップを内蔵したSFP28 25Gモジュールは、25Gリンクにおいて高速かつ低消費電力を実現します。個別に設計されたCOBパッケージングを備えています。
Macomチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
COBパッケージ
優れた気密性
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトルテスト
パケット損失 & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度試験t
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再構成してさまざまなブランドで動作するようにすることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を実現します。
Q&A
質問する
全て (11)Backward 10G (2)4x25G Breakout (1)CDR (1)FS Box (1)FS S5860 Series (1)I2C Interface (1)Matching Cables (1)Mellanox Cards (1)Product Comparison (1)Ubiquiti Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
63
5
0
0
0
S***e
Finland
2024年6月08日
I have deployed a pair of these optics from Mellanox (NVidia) ConnectX-4 Lx NIC to my switch. The switch end uses the Generic variant, whilst the CX-4 uses Mellanox versions. They work flawlessly together.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***l
United States
2024年5月15日
These transceivers report themselves as model JL484A (Aruba 25G SR optic) on Aruba 8360 switches, and we have not had any issues with them so far (we've been using them for a few days now, and Aruba reports them as a supported transceiver).
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
I am optimistic that these transceivers will work well going forward.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***r
United Arab Emirates
2023年11月21日
Durable devices with excellent condition
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品