Mellanox MC220731V-015互換QSFP+アクティブ光ケーブルは、QSFP+コネクタを備えたダイレクトアタッチファイバアセンブリで、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このAOCは、SFF-8436 MSA規格に準拠しています。ディスクリート光モジュールや光パッチケーブルを使用する場合に比べ、コスト効率の高いソリューションを提供し、ラック内および隣接ラック間での56Gbps接続に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP56-AO15からQSFP-56G-AO15に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FS標準 15m (49ft) Mellanox MC220731V-015互換, 56G QSFP+アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#71513
#71513
22,189円 (税込)
FS P/N: QSFP-56G-AO15
53 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年9月9日月曜日
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
FS標準 Mellanox MC220731V-015互換 56G QSFP+ AOC(15-メートル、QSFP+ - QSFP+)
製品規格
型番
MC220731V-015
メーカー
FS
コネクタの種類
QSFP+ - QSFP+
伝送速度
FDR 56Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケーブル長さ
15m (49.2ft)
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
56G InfiniBand、4x FDR、ファイバチャネル
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
データセンター向け56G接続
1.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP+トランシーバーは、56G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を証明するためにホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストを受けており、完璧な動作を保証しています。
Q&A
質問する
全て (1)Application (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
まだ評価されていません。 レビューを書いてみませんか。
その他関連リソース
最近閲覧した製品