事前終端銅製トランクケーブルアセンブリは、高密度クロスコネクトおよびパッチシステムを使用して、大規模インフラストラクチャの効率を向上させ、人件費を削減するように設計されています。利用可能な最高性能のケーブルシステムに基づき、1ギガビットの速度をサポートします。簡単なプラグアンドプレイインストールのためにアセンブリの両端に12個のルーズジャックモジュールがあります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) 両端6ジャック Cat6シールドなし(UTP) 事前終端銅製トランクケーブル(PVC CMR)
Hot #69164
Hot #69164
18,861円 (税込)
FS P/N: C6UTP6JJ
1.9K 販売数
26 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫88点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
64 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
Cat6事前終端銅製トランクケーブル、23AWG、1000Base-T
仕様一覧
ケーブルタイプ
Cat6
シールドタイプ
UTP
終端
両端6ジャック
終端カラー
白色
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブルカラー
青色
ケーブルの長さ
10m (33ft)
ブレイクアウトの長さ
0.3m
標準帯域幅
250MHz
データレートのサポート
1000Base-T
ゲージ(AWG)
23
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.20 ± 0.40
配線方式
T568B
標準
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
動作温度範囲
-20 ~ +75℃(-4 ~ 167℉)
設置温度範囲
-10 ~ +50℃(-14 ~ 122℉)
品質テストプログラム
LANケーブルテスト もっと見る
接続ソリューション
特徴
ケーブル配線の高効率と利便性を考慮した設計
RJ45コネクタはケーブルと接続され、外側のリングは編組メッシュスリーブで、手作業で組み立てることなく使用できます。
RJ45コネクタ
事前接続により、設置時間を75%短縮できます。
編組メッシュスリーブ
トランクラインはキャビネットを貫通しており、設置が簡単です。
明確な番号
デジタルコード設計により、識別が簡単で、迅速な設置が可能です。
事前終端によるケーブル管理の改善
事前終端トランクケーブルは、データセンターのモジュラリティと一貫性に貢献し、ケーブル配線をより簡単かつ組織的にします。
6本のケーブルをまとめることで配線の混乱状態を改善
トランクラインはスペースを節約し、清掃と管理が容易
事前終端および事前テストにより障害点を最小限に抑える
データセンターにおけるポイントツーポイント接続に最適
Q&A
質問する
全て (5)Fire Rating (2)Breakout Length (1)Lead Time (1)Matching Panels (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
26
0
0
0
0
C***i
United States
2023年9月08日
These were both easy to order and simple to use. I will order again.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***r
United States
2023年9月01日
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0P***l
United States
2023年8月29日
Priced right, arrive quick. I've never had any issues at all with any of these cables.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品