FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。
この写真はOM5LCDXに関するものです。

3m(10ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 広帯域 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM5)

#69099
#69099

BIF 40/100G SWDMネットワーク

1,744円 (税込)
FS P/N: OM5LCDX
10.5K 販売数
15 レビュー
11 Q&A
グローバル倉庫52点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
660 点仕入れ中、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 50/125μm OM5 広帯域 マルチモード 低曲げ損失光ファイバケーブル

OM5広帯域マルチモード低曲げ損失光ファイバは850~953nmの範囲で動作する多波長伝送システム用に最適化されたOM5広帯域マルチモードベンドインセンシティブファイバは短波長分割多重(SWDM)アプリケーションの出現に最適なサポートを提供し、並列ファイバの数を少なくとも4つ減らして40Gb/sと100Gb/sを転送するために2芯(8芯ではなく)のみを使用し続け、高速化のためにファイバの芯数を減らすことを乗算します。

OM5はTIA-492AAAEおよびドラフトIEC 60793-2-10 A1a.4の要件を満たしながら、既存のOM4ネットワークおよびアプリケーションと完全に下位互換性があります。RoHSに適合し、ファイバパッチコードは挿入損失について光学的にテストされて高品質を保証します。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - LC/UPC
ファイバグレード
低曲げ損失
ファイバ種類
OM5 50/125μm
波長
850/1300nm
40Gイーサネット距離
850nmで440m
100Gイーサネット距離
850nmで150m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
7.5mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
有効モード帯域幅
(850nm)
≥ 4700 MHz·km
有効モード帯域幅
953nm)
≥ 2470 MHz·km
ファイバ芯数
デュプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80℃ (-40 ~ 176℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
スマート & 信頼できる - 曲げ可能な光ファイバ

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

低曲げ損失光ファイバ

低曲げ損失ケーブルはパフォーマンスに影響を与えることなく、ステープル留めしてコーナーの周りで曲げることができます。

7.5mm 最小曲げ半径

曲げ性能はダクトの利用率を向上させ、より小さなエンクロージャーを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

最適なILとRLは安定した信号伝送を保証し、ネットワークの安全性を保護します。

OM5マルチモードファイバ - 次世代広帯域ネットワークに対応

データセンターのデータレートが増加するにつれて、OM5ブロードバンドマルチモードファイバ(WBMMF)は、短波長分割多重(SWDM)テクノロジーを使用し単一のファイバで複数の波長を送信できるようになり、単一のファイバの帯域幅も増加します。

Q&A
質問する
全て (11)Matching Transceivers (1)Transmission Distance (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.9
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
14
1
0
0
0

G***n

Iceland

2024年3月02日
5.0
Nice and thin, very flexible!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

G***u

United States

2023年11月30日
5.0
I received and unpacked all my other orders earlier today. I have been tracking the shipments and it does arrive quickly.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

A***r

Germany

2023年8月19日
4.0
Every Modul & Cable working fine without any error.
Thx so much for the fast delivery, great Products & top communication.
You have a new Customer if i need more Tranceiver or Cables. :)
I'm more than happy.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0
すべてのレビューを見る
最近閲覧した製品