FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。
この写真はOM1LCSCDXに関するものです。

20m(66ft) LC/UPC-SC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(3.0mm、PVC/OFNR、OM1)

#68885
#68885

G.651 1/10Gネットワーク

888円 (税込)
FS P/N: OM1LCSCDX
49 販売数
129 レビュー
4 Q&A
長さ:
コネクタの種類:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い 62.5/125μm OM1 マルチモード 光ファイバケーブル

62.5/125μm OM1 マルチモード光パッチケーブルは、データセンター、テレコムルーム、サーバーファーム、クラウドストレージネットワークなどの高速イーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーションに適しており、あらゆる場所にファイバジャンパーケーブルが必要です。

この62.5/125 OM1マルチモード光ファイバケーブルは、ファストイーサネット、ギガビットイーサネット、およびファイバチャネルアプリケーション用の100/1000BASE-SXトランシーバなどの接続に最適です。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - SC/UPC
ファイバグレード
G.651
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバ種類
OM1 62.5/125μm
波長
850/1300nm
1Gイーサネット距離
850nmで280m
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
最小曲げ半径
(ファイバコア)
15mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
20/10D(動的/静的)
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ケーブル外径(OD)
3.0mm
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い

マルチモードファイバの違いをよりよく理解できるため、紹介ビデオをご覧ください。

02:42

ビデオ

OM1、OM2、OM3、OM4、OM5マルチモードファイバの違い 02:42
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
接続ソリューション
特徴
業界標準難燃性評価OFNR(ライザー)ジャケット光ファイバケーブル

業界標準のデュプレックスファイバコネクタは、高速ケーブルネットワーク用のセラミックフェルールを備えたEIA/TIA 604-2に準拠しています。

ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL

最大限の保護を提供する3.0mmケーブルガイド

印刷は異なるケーブルを明確にし、認識するのに役立ちます。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.8
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    107
    22
    0
    0
    0

    B***a

    India

    2022年1月06日
    5.0
    I'm currently running HP J9054B transceivers with a 62.5/125 MMF patch cable over 6,200 ft 62.5/125 MMF fiber without any issues.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    1***6

    31580

    2022年1月01日
    5.0
    Excellent quality made cable. I'm using it for up link on 2 switches. No issues at all.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0

    N***d

    United States

    2021年8月06日
    5.0
    I took a picture of an MTRJ / ST cable as requested by FS. Actually, you can be sure to save a lot of communication time if you send the correct photos.
    FS認証購入者
    役に立った 1
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    最近閲覧した製品