トラフィックアクセスポイント(TAP)は、ライブネットワークから監視デバイスにトラフィックを渡し、ライブネットワークと監視インフラストラクチャの間の境界を提供するパッシブ監視デバイスです。これは、パフォーマンスを最適化しながらネットワークトラフィックを効果的に監視するために設計されており、ネットワークトラフィックを中断することなく、監視とセキュリティのためにトラフィックを分割することにより、ネットワークフローパターンをユーザーに理解させるツールです。
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231005112939vdjh2e.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939vdjh2e.jpg)
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939crf95r.jpg)
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023100511293962e39r.jpg)
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310051129398q1ujm.jpg)
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939zvk8g7.jpg)
![FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G この写真はFHD-12LCD4MTPSMF73に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005112939a6cwbt.jpg)
FHD™ TAPカセット、OS2シングルモード、12xLCデュプレックスライブポート、2xMTP®-12オスライブポート、2xMTP®-12オスTAPポート、70/30分割比(ライブ/TAP)、10/40/100G
#68779
#68779
79,087円 (税込)
FS P/N: FHD-12LCD4MTPSMF73
11 販売数
6 レビュー
12 Q&A
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年7月17日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
10/40/100G FHD™ TAPカセット、12x LCデュプレックス、4x MTPオス、70/30分割比
製品規格
ライブポート
12 (フロント)、2 (リア)
TAPポート
2 (リア)
分割比
70/30
終端タイプ
フロントとリア
フロント接続
LC UPCデュプレックス
背面接続
US Conec MTP®オス
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.3dB
反射減衰量
MTP≥ 60dB、LC≥ 50dB
スプリットロス(ライブ)
2.8dB
スプリットロス(TAP)
6.8dB
ファイバ長
1.00±0.10m
グラスファイバ
Corning SMF-28® Ultra
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
ファイバタイプ
OS2 9/125μm
アプリケイション
データセンターLAN/SAN
* MTPは、US Conec Ltdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。
をご覧ください。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023100511323183bgxl.jpg)
特徴
セキュリティ用途、ネットワーク監視に最適
完全パッシブ、電源不要
ネットワークリンクへの永続的なインラインアクセス
中断のないリアルタイム監視ネットワーク
TAPカセットは、ネットワークトラフィックの監視に使用されるパッシブモニタリングデバイスで、データセンターLANの50/50の分割比率を提供します。
ファイバTAPポートの関係
ネットワークリンクへの永久的なインラインアクセスを提供するLCデュプレックスおよびMTPコネクタ付きライブポート
ファイバTAPポートの関係
ネットワークリンクへの永久的なインラインアクセスを提供するMTPコネクタ付きTAPポート
内部ファイバスプリッター
受信光信号を2つの出力に分割し、ライブリンクトラフィックとモニタリングに対応
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD™(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115313lygf36.jpg)
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115342hx3yc8.jpg)
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223115418f3xc7e.jpg)
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202402231154441imk45.jpg)
最小限のスペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm |
ファイバグレード | Corning SMF-28® Ultra | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® | Corning ClearCurve® | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® |
ライブポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 6ポート | 12ポート (フロント), 2ポート (リア) | 2ポート |
TAPポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 6ポート | 2ポート (リア) | 2ポート |
分割比率 | 50/50 | 70/30 | 50/50 | 50/50 | 70/30 | 50/50 |
終端タイプ | フロント | フロント | フロント | フロント | フロントとリア | フロント |
フロント接続性 | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | US Conec MTP®-12オス |
リア接続性 | なし | なし | なし | なし | US Conec MTP®オス | なし |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | MTP≤ 0.35dB, LC≤ 0.3dB | ≤ 0.35dB |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (12)MTP® MPO Connector (3)Configuration Type (2)Application (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Function (1)Matching Product (1)Mating Times (1)Specification (1)Usage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
5
1
0
0
0
P***i
Australia
2021年12月01日
I am currently working on a project to add some monitor device to our current environment. We have looked at a couple of brands. Through my search, I have come across FS.com. I have ordered some TAP cassettes from them without any problems in the past. I have also done numerous google searches of this and have had trouble finding any good reviews or valuable information. But the reviews on their site are all valuable and the product highlights are clear, which is saved my time.
FS認証購入者
役に立った 8
コメント 0C***y
Dominican Republic
2018年6月05日
What a great company. Good customer service and my order was exactly what I wanted. Highly recommended.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0H***d
United States
2018年4月28日
I knew FS from my friend, which he gave high recommendation, so I tried to buy the cassettes with their FHD Fiber Enclosures. Surprising, they were of good performance. I will buy again if needed.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品