トラフィックアクセスポイント(TAP)は、ライブネットワークから監視デバイスにトラフィックを渡し、ライブネットワークと監視インフラストラクチャの間の境界を提供するパッシブ監視デバイスです。これは、パフォーマンスを最適化しながらネットワークトラフィックを効果的に監視するために設計されており、ネットワークトラフィックを中断することなく、監視とセキュリティのためにトラフィックを分割することにより、ネットワークフローパターンをユーザーに理解させるツールです。
![FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G この写真はFHD-12LCDBDOM455に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202310051101438qa7ob.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G この写真はFHD-12LCDBDOM455に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310051101438qa7ob.jpg)
![FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G この写真はFHD-12LCDBDOM455に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310051101435iztcy.jpg)
![FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G この写真はFHD-12LCDBDOM455に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005110143mmp7hq.jpg)
![FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G この写真はFHD-12LCDBDOM455に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231005110143t9jw67.jpg)
FHD™ BIDI TAPカセット、OM4マルチモード、6xLCデュプレックスライブポート、6xLCデュプレックスTAPポート、50/50分割比(ライブ/TAP)、40G
#68753
#68753
36,295円 (税込)
FS P/N: FHD-12LCDBDOM455
22 販売数
26 レビュー
10 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年8月21日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
40G BIDI FHD™ TAPカセット、12x LCデュプレックス、50/50分割比
製品規格
ライブポート
6
TAPポート
6
分割比
50/50
終端タイプ
フロント
フロント接続
LC UPCデュプレックス
背面接続
なし
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 30dB
スプリットロス(ライブ)
4.1dB
スプリットロス(TAP)
4.1dB
ファイバ長
1.00±0.10m
グラスファイバ
Corning ClearCurve®マルチモード
動作温度範囲
-10°C ~ 60°C
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
ファイバタイプ
OM4 50/125μm
アプリケイション
データセンターLAN/SAN
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310051104408zon6a.jpg)
特徴
セキュリティ用途、ネットワーク監視に最適
完全パッシブ、電源不要
ネットワークリンクへの永続的なインラインアクセス
中断のないリアルタイム監視ネットワーク
TAPカセットは、ネットワークトラフィックの監視に使用されるパッシブモニタリングデバイスで、データセンターLANの50/50の分割比率を提供します。
トラフィック可視化のためのパッシブ光TAP
これらのモジュールには光スプリッタが搭載されており、入力される光信号をライブリンクトラフィックとモニタリング用に2つのチャンネルに分割します。
ライブ1+ライブ2+TAPポート、ネットワークリンクへの永久的なインラインアクセスを提供します。
内部の光ファイバスプリッターにより、入力された光信号を2つの出力に分割します。
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、データセンターや企業配線用のFHD™(FS高密度)シリーズのエンクロージャーに取り付けることができます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223120921mtje2j.jpg)
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223121003v45lcj.jpg)
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240223121032vl1yf2.jpg)
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202402231211152yzw8k.jpg)
最小限のスペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OS2 9/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OS2 9/125μm | OM4 50/125μm |
ファイバグレード | Corning SMF-28® Ultra | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® | Corning ClearCurve® | Corning SMF-28® Ultra | Corning ClearCurve® |
ライブポート | 8ポート | 8ポート | 8ポート | 6ポート | 12ポート (フロント), 2ポート (リア) | 2ポート |
TAPポート | 4ポート | 4ポート | 4ポート | 6ポート | 2ポート (リア) | 2ポート |
分割比率 | 50/50 | 70/30 | 50/50 | 50/50 | 70/30 | 50/50 |
終端タイプ | フロント | フロント | フロント | フロント | フロントとリア | フロント |
フロント接続性 | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | LC UPCデュプレックス | US Conec MTP®-12オス |
リア接続性 | なし | なし | なし | なし | US Conec MTP®オス | なし |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | MTP≤ 0.35dB, LC≤ 0.3dB | ≤ 0.35dB |
ビデオ
Q&A
質問する
全て (10)Configuration Type (2)Dimension (2)Application (1)Certification (1)Customization (1)Function (1)Matching Product (1)Matching Transceivers (1)Package (1)Product Comparison (1)Specification (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
23
3
0
0
0
O***y
United States
2023年10月19日
This 24-core multimode fiber optic cassette offers excellent value. The rapid advancement of technology is remarkable, and these MTP cassettes enable high-capacity data transfer at affordable prices. Moreover, these cassettes are durable and have a long lifespan.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0U***a
United States
2021年12月09日
Very satisfied with our order from FS. Price was excellent, shipping was fast and packaging was great. The enclosure they provided matches the tap cassette, and there is no problem in operation.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0W***n
Chile
2021年12月02日
Very good cassette with the crystal-clear port relationship on the box. Port 1 accepts the network flow, port 2 directs the data to where it should be, and port 3 goes with the monitor device. Done without a hiccup.
FS認証購入者
役に立った 10
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品