HW S-SFP-GE-LH40-SM1550互換SFPモジュールは、LCデュプレックスSMFファイバ上で最大40kmのリンク長をサポートします。各SFPモジュールは、Ciscoスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワークインターフェースカード(NIC)等のシリーズで使用するために個々にテストされています。
低消費電力を特徴とするホットスワップ可能な1G SFPモジュールは、インターネットサービスプロバイダ(ISP)のギガビットイーサネット通信リンク、エンタープライズLAN&SANネットワーク、データセンターLAN&SANネットワークおよびその他の光リンクに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HW S-SFP-GE-LH40-SM1550互換 1000BASE-LH40 SFPモジュール(1550nm 40km DOM LC/UPCデュプレックス SMF)
#39428
#39428
4,279円 (税込)
FS P/N: SFP1G-EX-55
64 販売数
93 レビュー
1 質問内容
Transceiver Models:
グローバル倉庫42点在庫あり、配達予定日2024年7月23日火曜日
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
HW S-SFP-GE-LH40-SM1550互換 1000BASE-LH40 SFPモジュール(SMF、1550nm、40km、LC、DOM)
製品規格
型番
S-SFP-GE-LH40-SM1550
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP
最大伝送速度
1000Mbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
光学部品
DFB 1550nm
適用ケーブル
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -24dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
SFF-8472 MSA準拠、IEEE 802.3ah-2004
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
特徴
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするSFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーションにコスト効率の高いソリューションを提供します。
相互運用性を証明するホスト機器でのテスト
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われており、完璧な運用が保証されています。
ホットプラグ対応SFP MSA準拠
デジタル光モニタリング
クラス1 FDAレーザー安全性
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な設備を使用した厳格なプロセスを経て認定され、高品質で信頼性の高い光学機器が確実に提供されます。
光スペクトラム・テスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続性を実現
モジュールを再構成して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。.
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
88
5
0
0
0
K***z
United States
2017年10月27日
I have used them a couple of times, they are quick and easy to use.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0G***e
United States
2017年9月07日
I have had only one bad experience with the GLC-EX-SM1550-40 transceiver bought from FS.COM—slow delivery. I told them about it and got IMMEDIATE satisfaction. The reason is because they were on holiday to celebrate the new year! Great place to do business.
FS認証購入者
役に立った 16
コメント 0J***y
United States
2017年9月01日
I have installed the 1G SFP EX transceiver to Cisco SFE2010P switch and Blackbox LIG1014 switch, it works good. The shipment is fast, and the customer service is very attractive. Great Service, Great Product!
FS認証購入者
役に立った 9
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品