FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
00:26
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。
この写真はCWDM-SFP10G-40Lに関するものです。

Ciena CWDM-SFP10G-1470互換 10G CWDM SFP+モジュール(1470nm 40km DOM LC SMF)

#51764
#51764

Semtech DFB BOX ≤ 1W LCデュプレックス

47,389円 (税込)
FS P/N: CWDM-SFP10G-40L
19 販売数
164 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫33点在庫あり、配達予定日2024年7月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Ciena CWDM-SFP10G-1470互換 10G CWDM SFP+モジュール (SMF、1470nm、40km、LC、DOM)

製品規格
型番
CWDM-SFP10G-1470
メーカー
FS
メーカー
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
波長
1470nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
消費電力
1W
包装技術
BOX
光学部品
DFB CWDM
DOM機能
対応
送信パワー
-1 ~ 4dBm
受信パワー
-16 ~ 0dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
受信感度
< -16dBm
変調方式
NRZ
消光比
> 3.5dB
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、SFF 8472、SFF 8431、802.3ae、ITU-T
保証期間
5年間
ご注意ください: 長距離モジュールを短距離伝送で使用する場合は、表に従って適切な減衰器と組み合わせてください。
距離
≤ 1km
≤ 10km
≤ 15km
≤ 20km
≤30km
≤40km
≤50km

品質テストプログラム

品質を確実に管理できる為の光学テストプログラムを建立しており、見に行きましょうか。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
10G向けの優れたパフォーマンスと品質
内蔵のSemtechドライブチップを備えたSFP光モジュールは、10Gリンクで高速かつ低電力を提供します。
Semtechドライブチップ
安定した伝送
≤ 1W
低消費電力
CWDM DFBレーザー
生産性を確保
大容量CWDM伝送
CWDMモジュールとMUX/DEMUXデバイスは、光ファイバネットワークの容量と効率を向上させ、柔軟な波長調整を可能にし、ネットワークアーキテクチャを簡素化します。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
4.6
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
114
37
13
0
0

P***r

United States

2023年10月25日
5.0
I do enjoy browsing the FS.com website! Lots of ideas come to mind. If I have any questions, I will be in touch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

D***y

United States

2023年9月25日
5.0
So far, the modules are performing as we expected and meet our needs. We haven’t encountered any challenges with the modules.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

E***g

United States

2023年7月13日
5.0
The package arrived on Friday as expected and the item functions perfectly. I have nothing but positive things to say. The item was priced well, the ordering process was easy, and the shipping was fast. I will definitely use FS in the future if I need other fiber modules or networking devices like this.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品