Dell (DE) DAC-Q28-4SFP28-25G-2M互換 QSFP28 - 4x 25G SFP28ダイレクトアタッチケーブルは、パッシブカッパーテクノロジーを採用しているため、電源を追加することなく信頼性の高い接続を実現します。このケーブルは、通信事業者の機器室やデータセンターなど、至近距離の機器を相互接続するためのコスト効率の高いソリューションを提供します。100G QSFP28ポートと4つの25G SFP28ポート間のシームレスな接続を提供し、業界標準IEEE 802.3bj、SFF-8402、SFF-8665の要件を満たします。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CとHPEの互換性変更に対応していません。