10G SFP+アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)は、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、SFP+ MSAに準拠しています。 これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこのダイレクトアタッチ銅製twinaxケーブルは、ラック内またはデータセンターの隣接するラック間の短距離接続に適しています。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CおよびHPE互換性の変更をサポートしていません。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AC05からSFP-10G-AC05に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。