FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSFP-10G-AC01に関するものです。
00:41
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。
この写真はSFP-10G-AC01に関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は2に関するものです。
この写真は3に関するものです。

1m(3ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-1MA互換 10G SFP+アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)

#49016
#49016

≤ 0.1W 23mm 30AWG Twinax

7,291円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-AC01
185 販売数
168 レビュー
8 Q&A
長さ:
互換ブランド:
グローバル倉庫150点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-1MA互換 10G SFP+ DAC Twinaxケーブル(1メートル、アクテイブ、SFP+/SFP+、30AWG)

10G SFP+アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)は、10GBASEイーサネット用に設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3、SFF-8431、SFP+ MSAに準拠しています。 これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこのダイレクトアタッチ銅製twinaxケーブルは、ラック内またはデータセンターの隣接するラック間の短距離接続に適しています。

注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CおよびHPE互換性の変更をサポートしていません。
ご注意:FSのP/NはSFPP-AC01からSFP-10G-AC01に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。

仕様一覧
型番
CBL-10GSFP-DAC-1MA
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP+ - SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
23mm
ケージ規格
30AWG
ケーブル長さ
1m(3.28ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
通信プロトコル
1x InfiniBand QDR、DDR、SDR、10ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
保証期間
5年間

品質テストプログラム

決め手である弊社の光学テストプログラムをご覧下さい。

品質テストプログラム

品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でSFP+ 10Gポート間に10ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
ネットワークにシームレスな接続を実現

FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンラインで構成して、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、およびその他の構成の組み合わせを接続する機能を提供します。

Q&A
質問する
全て (8)Dell Series (3)Application (1)Dell X-Series (1)Dual Compatibility (1)Equivalent Module (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    150
    13
    5
    0
    0

    B***s

    United Kingdom

    2023年12月04日
    5.0
    The product performs well in conjunction with my setup, especially when combined with the 25G card.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    S***r

    United Kingdom

    2023年12月04日
    5.0
    This is my initial purchase of cables from FS.COM, and I was initially uncertain about their quality. However, once I saw their quality certification, I immediately made the purchase. Now, I am completely satisfied with them!
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    R***s

    United Kingdom

    2023年12月03日
    5.0
    The cable is utilized for linking a 25GbE Mellanox network interface card with a 10GbE QNAP network-attached storage device, functioning as anticipated.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品