10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、データセンターのラック内または隣接ラック間で10ギガビットの短距離接続を確立するためのコスト効率の高い接続性を提供します。
パッシブダイレクトアタッチケーブルは、信頼性、低遅延、実質的な消費電力を必要としない理想的な10GBASEイーサネットネットワークソリューションです。DACケーブルは光ファイバよりも低コストで耐久性に優れています。このケーブルは、低挿入損失と超低クロストークを提供します。また、IEEE 802.3、SFF-8431、ホットプラグ対応QSFP28 MSA規格に準拠しており、対象となるスイッチの完全なシステムテストにより、ネットワークの信頼性を確保します。
注:FSボックスは現在、DACケーブルのH3CおよびHPE互換性の変更をサポートしていません。
ご注意:FSのP/NはSFPP-PC06からSFP-10G-PC06に変更されていますが、製品は同じです。FSのP/Nのみ変更されています。
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/49015.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はSFP-10G-PC06に関するものです。](https://resource.fs.com/images/20221107170444bf033i.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49015.main.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49015.B.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49015.C.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は6m-de-2に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240816103352gx0f3u.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は6m-de-3に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240816103940s0n6pn.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真は6m-de-1に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202408161028247kr6bo.jpg)
![6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC) この写真はに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/49015.G.jpg)
6m(20ft) Dell(Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#49015
#49015
4,437円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-PC06
733 販売数
1.6K レビュー
15 Q&A
長さ:
グローバル倉庫298点在庫あり、配達予定日2024年9月9日月曜日
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
Dell (Force10) CBL-10GSFP-DAC-6M互換 10G SFP+ DAC Twinaxケーブル(6メートル、パッシブ、SFP+/SFP+、24AWG)
仕様一覧
型番
CBL-10GSFP-DAC-6M
メーカー
FS
コネクタの種類
SFP+ - SFP+
最大伝送速度
10Gbps
最小曲げ半径
30mm
ケージ規格
24AWG
ケーブル長さ
6m(19.69ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
消費電力
≤ 0.1W
電源
3.3V
通信プロトコル
1x InfiniBand QDR、DDR、SDR、10ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
保証期間
5年間
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブル(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間でSFP+ 10Gポート間に10ギガビットリンクを確立するための費用対効果の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
23mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721114102tqy18q.jpg)
ネットワークにシームレスな接続を実現
FSでは、あらかじめ設定されているDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性をFSボックスでオンラインで構成して、CiscoをAristaに、DellをJuniperに、およびその他の構成の組み合わせを接続する機能を提供します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (15)Dell Series (3)Application (1)Cable Length (1)Dell X-Series (1)Dual Compatibility (1)Equivalent Module (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1437
189
61
0
3
T***u
Hong Kong, China
2024年8月30日
Miss Rea Xu had provided exceptional customer service. She truly cares about our need, and she went above and beyond to make sure I had got the correct product.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***e
Canada
2024年8月26日
Excellent pricing. My only problems were with Fedex not FS
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***e
Singapore
2024年8月06日
Product works well with my Intel X710-DA2 card and USW Enterprise 8 POE switch.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品